(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。
本產品是自定心、非浮動的錐形軸轂,採用防腐蝕設計,附六角螺帽和鎖定螺帽。旋轉精度為0.03 mm。透過使用錐形軸轂,可以輕鬆高效建立機器元件的所有軸轂接頭,例如鏈輪、齒輪、皮帶輪、凸輪、手把等。
型號
商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。
本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。
型號 | 相關 | 數量折扣 | 標準 出貨日 | 內徑規格 | d1 (mm) | d2 (mm) | WS (mm) | D1 (mm) | D2 (mm) | l1 (mm) | l2 (mm) | l3 (mm) | 最大螺帽鎖緊扭矩TA (Nm) | 最大轂表面壓力pN (N/mm²) | 最大軸表面壓力pW (N/mm²) | 最大可轉移軸向負載Fa (kN) | 最大可轉移扭矩M (Nm) | 內部 | 外部 | 螺帽 | 不含衝突礦物 | 符合REACH標準 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8天~ | 圓形 | 5 | 12 | 14 | 12 | 5 | 19 | 15 | 9 | 9.9 | 119 | 264 | 4 | 10.1 | 鋼,鍍鎳 | 鋼,鍍鋅 | 鋼,鍍鎳 | 是 | 是 | |||
11天~ | 圓形 | 6 | 12 | 14 | 12 | 6 | 19 | 15 | 9 | 9.9 | 119 | 220 | 4 | 12.1 | 鋼,鍍鎳 | 鋼,鍍鋅 | 鋼,鍍鎳 | 是 | 是 | |||
9天~ | 圓形 | 8 | 14 | 16 | 14 | 8 | 22 | 17 | 11 | 16.9 | 121 | 179 | 5.8 | 23.4 | 鋼,鍍鎳 | 鋼,鍍鋅 | 鋼,鍍鎳 | 是 | 是 | |||
10天~ | 圓形 | 9 | 18 | 22 | 18 | 9 | 24 | 19 | 12 | 34.9 | 127 | 245 | 9.7 | 43.7 | 鋼,鍍鎳 | 鋼,鍍鋅 | 鋼,鍍鎳 | 是 | 是 | |||
10天~ | 圓形 | 10 | 18 | 22 | 18 | 10 | 24 | 19 | 12 | 34.9 | 127 | 221 | 9.7 | 48.6 | 鋼,鍍鎳 | 鋼,鍍鋅 | 鋼,鍍鎳 | 是 | 是 | |||
10天~ | 圓形 | 11 | 20 | 22 | 20 | 11 | 24 | 19 | 12 | 43.8 | 128 | 225 | 10.9 | 59.9 | 鋼,鍍鎳 | 鋼,鍍鋅 | 鋼,鍍鎳 | 是 | 是 | |||
8天~ | 圓形 | 12 | 20 | 22 | 20 | 12 | 24 | 19 | 12 | 43.8 | 128 | 206 | 10.9 | 65.3 | 鋼,鍍鎳 | 鋼,鍍鋅 | 鋼,鍍鎳 | 是 | 是 | |||
10天~ | 圓形 | 14 | 24 | 27 | 24 | 14 | 28 | 22 | 15 | 65 | 107 | 178 | 13.3 | 93 | 鋼,鍍鎳 | 鋼,鍍鋅 | 鋼,鍍鎳 | 是 | 是 | |||
8天~ | 圓形 | 15 | 24 | 27 | 24 | 15 | 28 | 22 | 15 | 65 | 107 | 166 | 13.3 | 99 | 鋼,鍍鎳 | 鋼,鍍鋅 | 鋼,鍍鎳 | 是 | 是 | |||
10天~ | 圓形 | 16 | 24 | 27 | 24 | 16 | 28 | 22 | 15 | 65 | 107 | 156 | 13.3 | 106 | 鋼,鍍鎳 | 鋼,鍍鋅 | 鋼,鍍鎳 | 是 | 是 | |||
10天~ | 圓形 | 18 | 30 | 36 | 30 | 18 | 36 | 27 | 17 | 161 | 145 | 224 | 24.8 | 223 | 鋼,鍍鎳 | 鋼,鍍鋅 | 鋼,鍍鎳 | 是 | 是 | |||
10天~ | 圓形 | 19 | 30 | 36 | 30 | 19 | 36 | 27 | 17 | 161 | 145 | 212 | 24.8 | 235 | 鋼,鍍鎳 | 鋼,鍍鋅 | 鋼,鍍鎳 | 是 | 是 | |||
8天~ | 圓形 | 20 | 30 | 36 | 30 | 20 | 36 | 27 | 17 | 161 | 145 | 201 | 24.8 | 248 | 鋼,鍍鎳 | 鋼,鍍鋅 | 鋼,鍍鎳 | 是 | 是 | |||
8天~ | 圓形 | 22 | 38 | 46 | 38 | 22 | 41 | 30 | 20 | 250 | 122 | 197 | 31.8 | 349 | 鋼,鍍鎳 | 鋼,鍍鋅 | 鋼,鍍鎳 | 是 | 是 | |||
10天~ | 圓形 | 24 | 38 | 46 | 38 | 24 | 41 | 30 | 20 | 250 | 122 | 180 | 31.8 | 381 | 鋼,鍍鎳 | 鋼,鍍鋅 | 鋼,鍍鎳 | 是 | 是 | |||
10天~ | 圓形 | 25 | 38 | 46 | 38 | 25 | 41 | 30 | 20 | 250 | 122 | 173 | 31.8 | 397 | 鋼,鍍鎳 | 鋼,鍍鋅 | 鋼,鍍鎳 | 是 | 是 | |||
8天~ | 圓形 | 28 | 42 | 50 | 42 | 28 | 44 | 33 | 23 | 355 | 123 | 174 | 40.4 | 565 | 鋼,鍍鎳 | 鋼,鍍鋅 | 鋼,鍍鎳 | 是 | 是 | |||
8天~ | 圓形 | 30 | 42 | 50 | 42 | 30 | 44 | 33 | 23 | 355 | 123 | 162 | 40.4 | 605 | 鋼,鍍鎳 | 鋼,鍍鋅 | 鋼,鍍鎳 | 是 | 是 | |||
8天~ | 圓形 | 32 | 50 | 55 | 50 | 32 | 51 | 38 | 28 | 490 | 112 | 166 | 47.8 | 764 | 鋼,鍍鎳 | 鋼,鍍鋅 | 鋼,鍍鎳 | 是 | 是 | |||
9天~ | 圓形 | 35 | 50 | 55 | 50 | 35 | 51 | 38 | 28 | 490 | 112 | 151 | 47.8 | 836 | 鋼,鍍鎳 | 鋼,鍍鋅 | 鋼,鍍鎳 | 是 | 是 | |||
- | 8天~ | - | - | - | 14 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
- | 8天~ | - | - | - | 16 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
- | 8天~ | - | - | - | 22 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
- | 8天~ | - | - | - | 27 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
- | 8天~ | - | - | - | 36 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
- | 8天~ | - | - | - | 46 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
- | 8天~ | - | - | - | 50 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
- | 8天~ | - | - | - | 55 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
- | 8天~ | - | - | - | 65 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Loading...
基本形狀 | 附頭緣 | 固定支撐 | 防鬆脫型 | 表面處理 | 鍍無電解鎳 |
---|
請協助改善本網站
請協助改善本網站
對於各位顧客的寶貴意見請恕我們無法逐一回覆,還請諒解。
個人資訊保護法・隱私權政策
非常感謝您的回答。
對於各位顧客的寶貴意見請恕我們無法逐一回覆,還請諒解。
希望三住回覆的客戶請使用、 與我們聯絡
個人資訊保護法・隱私權政策