(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

筆型氣壓缸 單動・推出型 CJP Series (型號表)

SMC AIR CYLINDER

筆型氣壓缸 單動・推出型 CJP Series

全長短小的行程迷你型氣壓缸。
【特長】
・可連接快速接頭・迷你接頭・調速閥。
・作動形式:單動推出
・在機械本體可直接安裝或面板固定,可大幅降低安裝空間
・達到機械設備小型化

(i)請注意

  • 網頁上搜尋不到的SMC商品將會陸續公開販賣。
    目前販賣商品僅限網頁可選型的商品。
  • 詳細規格、材質請參照型錄內容。
    網頁顯示之商品圖片為系列代表圖。實際商品圖片請參考商品型錄。

PDF

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

CJPB4-10

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

型號
CJPB4-10
型號數量折扣標準
出貨日
本體形狀 氣壓缸內徑 D
(φ)
行程 L
(mm)
端點鎖定 閥型 使用壓力
(MPa)
規格 磁簧開關 導桿前端零件 安裝支撐形式 導桿前端形狀 訂製規格 密封圈材質 訂製規格(軟管接頭種類)
8天 其他4100.3~0.7無軟管接頭-面板安裝型有螺牙--

Loading...

  1. 1

基本資訊

氣壓缸運作方式 單動(推出) 連接桿運作方式 單桿 附加功能 標準
環境・用途 標準 周圍溫度(℃) -10::70 緩衝

筆型氣壓缸 單動・推出型 CJP Series的型號CJPB4-10頁面。
記載關於型號CJPB4-10之規格、尺寸、型式情報。

本商品分類

型號
CJPB15-10
CJPB15-15
CJPB15-5
CJPB4-15
CJPB4-5
CJPB6-10
型號數量折扣標準
出貨日
本體形狀 氣壓缸內徑 D
(φ)
行程 L
(mm)
端點鎖定 閥型 使用壓力
(MPa)
規格 磁簧開關 導桿前端零件 安裝支撐形式 導桿前端形狀 訂製規格 密封圈材質 訂製規格(軟管接頭種類)
8天 其他15100.15~0.7無軟管接頭-面板安裝型有螺牙--
8天 其他15150.15~0.7無軟管接頭-面板安裝型有螺牙--
8天 其他1550.15~0.7無軟管接頭-面板安裝型有螺牙--
8天 其他4150.3~0.7無軟管接頭-面板安裝型有螺牙--
8天 標準45--0.3~0.7--有螺牙面板安裝型--NBR無軟管接頭
8天 標準610--0.2~0.7--有螺牙面板安裝型--NBR無軟管接頭

此分類還有這些商品

技術支援服務

FA用機械標準零件
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767