(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。
標準價格:◆◆385~2075/個◆◆
※經濟型商品無對應RoHS。
產品為氣壓缸產品。通過壓縮空氣推動活塞桿,提供動力。MCPF系列為筆型缸。採用不鏽鋼缸筒,耐腐蝕。
型號
商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。
本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。
型式 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | 磁簧開關*3 | ||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||
E-MCPFS (無氣緩衝) E-MCPFCS (附氣緩衝) | 20 | 10 15 20 25 30 40 50 60 75 80 100 125 150 160 175 200 250 300 350 400 450 500 | BA(圓尾) BB(單耳) BC(平尾) | NB(無固定架) FB(腳座固定架) FR(法蘭) PB(耳環固定座) CT(耳軸固定架) | NR(無接頭) SJ(I接頭) DJ(Y接頭) FJ(浮動接頭) | NS(無磁簧開關) CGM(有接點磁簧開關) DGM(無接點磁簧開關-二線式) DGN(無接點磁簧開關-三線NPN式) DGP(無接點磁簧開關-三線PNP式) | 無指定 (只有NS可選) 1 2 |
25 | |||||||
32 | |||||||
40 |
氣壓缸內徑(mm) | 20~40 |
運作方法 | 複動型 |
使用流體 | 空氣(經40μm以上的濾網過濾) |
使用壓力範圍Mpa(psi) | 0.1~1(14~145) |
保證耐壓力Mpa(psi) | 1.5(215) |
工作溫度℃ | -20~70 |
使用速度範圍mm/s | 30~800 |
行程公差範圍 | 0~150![]() ![]() |
緩衝形式 | 防撞墊 |
項目 | 無接點磁簧開關 | 有接點磁簧開關 | ||
類型 | 二線式 | NPN三線式 | PNP三線式 | 二線式 |
電壓 | 10V~28VDC | 5V~30V DC | 5V~240V AC/DC | |
最大開關電流 | 2.5mA~100mA | 30/200mA Max. | 100mA | |
最大接點容量 | 2.8W Max. | 6W Max. | 10W Max. | |
內部消耗電流 | 3mA Max. | 5mA Max. | - | |
洩漏電流 | 0.05mA Max. | 0.01mA Max. | - | |
保護電路 | 電源極性反向保護、突波吸收保護 | - | ||
工作溫度 | -10℃~70℃ | |||
保護等級 | 一般性IP64 |
氣壓缸內徑 (mm) | 動作 形式 | 受壓面積 (mm2) | 空氣壓力(MPa) | ||||||
0.1 | 0.2 | 0.3 | 0.4 | 0.5 | 0.6 | 0.7 | |||
20 | 推出側 | 314.0 | 31.4 | 62.8 | 94.2 | 125.6 | 157.0 | 188.4 | 219.8 |
拉回側 | 263.8 | 26.4 | 52.8 | 79.1 | 105.5 | 131.9 | 158.3 | 184.6 | |
25 | 推出側 | 490.6 | 49.1 | 98.1 | 147.2 | 196.3 | 245.3 | 294.4 | 343.4 |
拉回側 | 412.1 | 41.2 | 82.4 | 123.6 | 164.9 | 206.1 | 247.3 | 288.5 | |
32 | 推出側 | 803.8 | 80.4 | 160.8 | 241.2 | 321.5 | 401.9 | 482.3 | 562.7 |
拉回側 | 690.8 | 69.1 | 138.2 | 207.2 | 276.3 | 345.4 | 414.5 | 483.6 | |
40 | 推出側 | 1256.0 | 125.6 | 251.2 | 376.8 | 502.4 | 628.0 | 753.6 | 879.2 |
拉回側 | 1055.0 | 105.5 | 211.0 | 316.5 | 422.0 | 527.5 | 633.0 | 738.5 |
氣壓缸內徑 (mm) | A | A1 | A2 | A3 | B | C | D | D1 | E | F | F1 | G | G1 | G2 |
20 | 62 | 116 | 124 | 103 | 14 | 27 | 21 | 13 | 6 | 14.5 | 14.5 | 12 | 7.5 | 7.5 |
25 | 62 | 120 | 128 | 108 | 14 | 31 | 21 | 13 | 8 | 14.5 | 14.5 | 12 | 7.5 | 8 |
32 | 64 | 122 | 136 | 110 | 14 | 31 | 27 | 13 | 10 | 14.5 | 14.5 | 15 | 7.5 | 8 |
40 | 88 | 154 | 165 | 138.5 | 16 | 34 | 27 | 16 | 14 | 21.5 | 22 (21.5) | 15 | 11 | 11.5 |
氣壓缸內徑 (mm) | H | J | K | L | L1 | M | P | P1 | Q | S | T | T1 | X | V |
20 | 16.5 | 6 | M8 | M20×1.5 | 20 | 8 | 29 | 8 | 12 | 25 | 12 | 26 | G1/8 | 8 |
25 | 20.5 | 6 | M10×1.25 | M26×1.5 | 26 | 8 | 33.5 | 8 | 12 | 30 | 17 | 32 | G1/8 | 10 |
32 | 6 | M10×1.25 | M26×1.5 | 26 | 8 | 37.5 | 10 | 20 | 34.5 | 17 | 32 | G1/8 | 12 | |
40 | 22.5 | 8 | M14×1.5 | M32×2.0 | 32 | 10 | 46.5 | 10 | 20 | 42.5 | 19 | 41 | G1/4 | 16 |
尚未指定完整型號,因此無法執行CAD檔案下載及3D預覽
型號 |
---|
E-MCPFCS20-[10,15,20,25,30,40,50,60,75,80,100,125,150,160,175,200,250,300,350,400,450,500]-[BA,BB,BC]-[FB,FR,NB,PB]-[DJ,FJ,NR,SJ]-CGM1 |
E-MCPFCS20-[10,15,20,25,30,40,50,60,75,80,100,125,150,160,175,200,250,300,350,400,450,500]-[BA,BB,BC]-[FB,FR,NB,PB]-[DJ,FJ,NR,SJ]-CGM2 |
E-MCPFCS20-[10,15,20,25,30,40,50,60,75,80,100,125,150,160,175,200,250,300,350,400,450,500]-[BA,BB,BC]-[FB,FR,NB,PB]-[DJ,FJ,NR,SJ]-DGM1 |
E-MCPFCS20-[10,15,20,25,30,40,50,60,75,80,100,125,150,160,175,200,250,300,350,400,450,500]-[BA,BB,BC]-[FB,FR,NB,PB]-[DJ,FJ,NR,SJ]-DGM2 |
E-MCPFCS20-[10,15,20,25,30,40,50,60,75,80,100,125,150,160,175,200,250,300,350,400,450,500]-[BA,BB,BC]-[FB,FR,NB,PB]-[DJ,FJ,NR,SJ]-DGN1 |
E-MCPFCS20-[10,15,20,25,30,40,50,60,75,80,100,125,150,160,175,200,250,300,350,400,450,500]-[BA,BB,BC]-[FB,FR,NB,PB]-[DJ,FJ,NR,SJ]-DGN2 |
E-MCPFCS20-[10,15,20,25,30,40,50,60,75,80,100,125,150,160,175,200,250,300,350,400,450,500]-[BA,BB,BC]-[FB,FR,NB,PB]-[DJ,FJ,NR,SJ]-DGP1 |
E-MCPFCS20-[10,15,20,25,30,40,50,60,75,80,100,125,150,160,175,200,250,300,350,400,450,500]-[BA,BB,BC]-[FB,FR,NB,PB]-[DJ,FJ,NR,SJ]-DGP2 |
E-MCPFCS20-[10,15,20,25,30,40,50,60,75,80,100,125,150,160,175,200,250,300,350,400,450,500]-[BA,BB,BC]-[FB,FR,NB,PB]-[DJ,FJ,NR,SJ]-NS |
E-MCPFCS25-[10,15,20,25,30,40,50,60,75,80,100,125,150,160,175,200,250,300,350,400,450,500]-[BA,BB,BC]-[FB,FR,NB,PB]-[DJ,FJ,NR,SJ]-CGM1 |
E-MCPFCS25-[10,15,20,25,30,40,50,60,75,80,100,125,150,160,175,200,250,300,350,400,450,500]-[BA,BB,BC]-[FB,FR,NB,PB]-[DJ,FJ,NR,SJ]-CGM2 |
E-MCPFCS25-[10,15,20,25,30,40,50,60,75,80,100,125,150,160,175,200,250,300,350,400,450,500]-[BA,BB,BC]-[FB,FR,NB,PB]-[DJ,FJ,NR,SJ]-DGM1 |
E-MCPFCS25-[10,15,20,25,30,40,50,60,75,80,100,125,150,160,175,200,250,300,350,400,450,500]-[BA,BB,BC]-[FB,FR,NB,PB]-[DJ,FJ,NR,SJ]-DGM2 |
E-MCPFCS25-[10,15,20,25,30,40,50,60,75,80,100,125,150,160,175,200,250,300,350,400,450,500]-[BA,BB,BC]-[FB,FR,NB,PB]-[DJ,FJ,NR,SJ]-DGN1 |
E-MCPFCS25-[10,15,20,25,30,40,50,60,75,80,100,125,150,160,175,200,250,300,350,400,450,500]-[BA,BB,BC]-[FB,FR,NB,PB]-[DJ,FJ,NR,SJ]-DGN2 |
E-MCPFCS25-[10,15,20,25,30,40,50,60,75,80,100,125,150,160,175,200,250,300,350,400,450,500]-[BA,BB,BC]-[FB,FR,NB,PB]-[DJ,FJ,NR,SJ]-DGP1 |
E-MCPFCS25-[10,15,20,25,30,40,50,60,75,80,100,125,150,160,175,200,250,300,350,400,450,500]-[BA,BB,BC]-[FB,FR,NB,PB]-[DJ,FJ,NR,SJ]-DGP2 |
E-MCPFCS25-[10,15,20,25,30,40,50,60,75,80,100,125,150,160,175,200,250,300,350,400,450,500]-[BA,BB,BC]-[FB,FR,NB,PB]-[DJ,FJ,NR,SJ]-NS |
E-MCPFCS32-[10,15,20,25,30,40,50,60,75,80,100,125,150,160,175,200,250,300,350,400,450,500]-[BA,BB,BC]-[FB,FR,NB,PB]-[DJ,FJ,NR,SJ]-CGM1 |
E-MCPFCS32-[10,15,20,25,30,40,50,60,75,80,100,125,150,160,175,200,250,300,350,400,450,500]-[BA,BB,BC]-[FB,FR,NB,PB]-[DJ,FJ,NR,SJ]-CGM2 |
E-MCPFCS32-[10,15,20,25,30,40,50,60,75,80,100,125,150,160,175,200,250,300,350,400,450,500]-[BA,BB,BC]-[FB,FR,NB,PB]-[DJ,FJ,NR,SJ]-DGM1 |
E-MCPFCS32-[10,15,20,25,30,40,50,60,75,80,100,125,150,160,175,200,250,300,350,400,450,500]-[BA,BB,BC]-[FB,FR,NB,PB]-[DJ,FJ,NR,SJ]-DGM2 |
E-MCPFCS32-[10,15,20,25,30,40,50,60,75,80,100,125,150,160,175,200,250,300,350,400,450,500]-[BA,BB,BC]-[FB,FR,NB,PB]-[DJ,FJ,NR,SJ]-DGN1 |
E-MCPFCS32-[10,15,20,25,30,40,50,60,75,80,100,125,150,160,175,200,250,300,350,400,450,500]-[BA,BB,BC]-[FB,FR,NB,PB]-[DJ,FJ,NR,SJ]-DGN2 |
E-MCPFCS32-[10,15,20,25,30,40,50,60,75,80,100,125,150,160,175,200,250,300,350,400,450,500]-[BA,BB,BC]-[FB,FR,NB,PB]-[DJ,FJ,NR,SJ]-DGP1 |
E-MCPFCS32-[10,15,20,25,30,40,50,60,75,80,100,125,150,160,175,200,250,300,350,400,450,500]-[BA,BB,BC]-[FB,FR,NB,PB]-[DJ,FJ,NR,SJ]-DGP2 |
E-MCPFCS32-[10,15,20,25,30,40,50,60,75,80,100,125,150,160,175,200,250,300,350,400,450,500]-[BA,BB,BC]-[FB,FR,NB,PB]-[DJ,FJ,NR,SJ]-NS |
E-MCPFCS40-[10,15,20,25,30,40,50,60,75,80,100,125,150,160,175,200,250,300,350,400,450,500]-[BA,BB,BC]-[FB,FR,NB,PB]-[DJ,FJ,NR,SJ]-CGM1 |
E-MCPFCS40-[10,15,20,25,30,40,50,60,75,80,100,125,150,160,175,200,250,300,350,400,450,500]-[BA,BB,BC]-[FB,FR,NB,PB]-[DJ,FJ,NR,SJ]-CGM2 |
E-MCPFCS40-[10,15,20,25,30,40,50,60,75,80,100,125,150,160,175,200,250,300,350,400,450,500]-[BA,BB,BC]-[FB,FR,NB,PB]-[DJ,FJ,NR,SJ]-DGM1 |
E-MCPFCS40-[10,15,20,25,30,40,50,60,75,80,100,125,150,160,175,200,250,300,350,400,450,500]-[BA,BB,BC]-[FB,FR,NB,PB]-[DJ,FJ,NR,SJ]-DGM2 |
E-MCPFCS40-[10,15,20,25,30,40,50,60,75,80,100,125,150,160,175,200,250,300,350,400,450,500]-[BA,BB,BC]-[FB,FR,NB,PB]-[DJ,FJ,NR,SJ]-DGN1 |
E-MCPFCS40-[10,15,20,25,30,40,50,60,75,80,100,125,150,160,175,200,250,300,350,400,450,500]-[BA,BB,BC]-[FB,FR,NB,PB]-[DJ,FJ,NR,SJ]-DGN2 |
E-MCPFCS40-[10,15,20,25,30,40,50,60,75,80,100,125,150,160,175,200,250,300,350,400,450,500]-[BA,BB,BC]-[FB,FR,NB,PB]-[DJ,FJ,NR,SJ]-DGP1 |
E-MCPFCS40-[10,15,20,25,30,40,50,60,75,80,100,125,150,160,175,200,250,300,350,400,450,500]-[BA,BB,BC]-[FB,FR,NB,PB]-[DJ,FJ,NR,SJ]-DGP2 |
E-MCPFCS40-[10,15,20,25,30,40,50,60,75,80,100,125,150,160,175,200,250,300,350,400,450,500]-[BA,BB,BC]-[FB,FR,NB,PB]-[DJ,FJ,NR,SJ]-NS |
E-MCPFS20-25-BB-CT-DJ-CGM1 |
E-MCPFS20-25-BB-CT-DJ-CGM2 |
E-MCPFS20-25-BB-CT-DJ-DGM1 |
E-MCPFS20-25-BB-CT-DJ-DGM2 |
E-MCPFS20-25-BB-CT-DJ-DGN1 |
E-MCPFS20-25-BB-CT-DJ-DGN2 |
E-MCPFS20-25-BB-CT-DJ-DGP1 |
E-MCPFS20-25-BB-CT-DJ-DGP2 |
E-MCPFS20-25-BB-CT-DJ-NS |
E-MCPFS20-25-BB-CT-FJ-CGM1 |
E-MCPFS20-25-BB-CT-FJ-CGM2 |
E-MCPFS20-25-BB-CT-FJ-DGM1 |
E-MCPFS20-25-BB-CT-FJ-DGM2 |
E-MCPFS20-25-BB-CT-FJ-DGN1 |
E-MCPFS20-25-BB-CT-FJ-DGN2 |
E-MCPFS20-25-BB-CT-FJ-DGP1 |
E-MCPFS20-25-BB-CT-FJ-DGP2 |
E-MCPFS20-25-BB-CT-FJ-NS |
E-MCPFS20-25-BB-CT-NR-CGM1 |
E-MCPFS20-25-BB-CT-NR-CGM2 |
E-MCPFS20-25-BB-CT-NR-DGM1 |
E-MCPFS20-25-BB-CT-NR-DGM2 |
E-MCPFS20-25-BB-CT-NR-DGN1 |
E-MCPFS20-25-BB-CT-NR-DGN2 |
型號 | 數量折扣 | 標準 出貨日 | 氣壓缸內徑 D (φ) | 行程 (St) (mm) | 安裝固定架 | 氣壓缸桿端接頭 | 磁簧開關類型 | 磁簧開關數量 | 氣壓缸尾部形式 | 緩衝形式 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10天~ | 20 | 10 ~ 500 | 法蘭 / 無固定架 / 耳環固定座 / 腳座固定架 | I接頭 / Y接頭 / 浮動接頭 / 無接頭 | 有接點磁簧開關 | - | 單耳 / 圓尾 / 平尾 | 氣緩衝 | ||
10天~ | 20 | 10 ~ 500 | 法蘭 / 無固定架 / 耳環固定座 / 腳座固定架 | I接頭 / Y接頭 / 浮動接頭 / 無接頭 | 有接點磁簧開關 | - | 單耳 / 圓尾 / 平尾 | 氣緩衝 | ||
10天~ | 20 | 10 ~ 500 | 法蘭 / 無固定架 / 耳環固定座 / 腳座固定架 | I接頭 / Y接頭 / 浮動接頭 / 無接頭 | 二線無接點磁簧開關 | - | 單耳 / 圓尾 / 平尾 | 氣緩衝 | ||
10天~ | 20 | 10 ~ 500 | 法蘭 / 無固定架 / 耳環固定座 / 腳座固定架 | I接頭 / Y接頭 / 浮動接頭 / 無接頭 | 二線無接點磁簧開關 | - | 單耳 / 圓尾 / 平尾 | 氣緩衝 | ||
10天~ | 20 | 10 ~ 500 | 法蘭 / 無固定架 / 耳環固定座 / 腳座固定架 | I接頭 / Y接頭 / 浮動接頭 / 無接頭 | 三線無接點磁簧開關-NPN型 | - | 單耳 / 圓尾 / 平尾 | 氣緩衝 | ||
10天~ | 20 | 10 ~ 500 | 法蘭 / 無固定架 / 耳環固定座 / 腳座固定架 | I接頭 / Y接頭 / 浮動接頭 / 無接頭 | 三線無接點磁簧開關-NPN型 | - | 單耳 / 圓尾 / 平尾 | 氣緩衝 | ||
10天~ | 20 | 10 ~ 500 | 法蘭 / 無固定架 / 耳環固定座 / 腳座固定架 | I接頭 / Y接頭 / 浮動接頭 / 無接頭 | 三線無接點磁簧開關-PNP型 | - | 單耳 / 圓尾 / 平尾 | 氣緩衝 | ||
10天~ | 20 | 10 ~ 500 | 法蘭 / 無固定架 / 耳環固定座 / 腳座固定架 | I接頭 / Y接頭 / 浮動接頭 / 無接頭 | 三線無接點磁簧開關-PNP型 | - | 單耳 / 圓尾 / 平尾 | 氣緩衝 | ||
10天~ | 20 | 10 ~ 500 | 法蘭 / 無固定架 / 耳環固定座 / 腳座固定架 | I接頭 / Y接頭 / 浮動接頭 / 無接頭 | 無磁簧開關 | - | 單耳 / 圓尾 / 平尾 | 氣緩衝 | ||
10天~ | 25 | 10 ~ 500 | 法蘭 / 無固定架 / 耳環固定座 / 腳座固定架 | I接頭 / Y接頭 / 浮動接頭 / 無接頭 | 有接點磁簧開關 | - | 單耳 / 圓尾 / 平尾 | 氣緩衝 | ||
10天~ | 25 | 10 ~ 500 | 法蘭 / 無固定架 / 耳環固定座 / 腳座固定架 | I接頭 / Y接頭 / 浮動接頭 / 無接頭 | 有接點磁簧開關 | - | 單耳 / 圓尾 / 平尾 | 氣緩衝 | ||
10天~ | 25 | 10 ~ 500 | 法蘭 / 無固定架 / 耳環固定座 / 腳座固定架 | I接頭 / Y接頭 / 浮動接頭 / 無接頭 | 二線無接點磁簧開關 | - | 單耳 / 圓尾 / 平尾 | 氣緩衝 | ||
10天~ | 25 | 10 ~ 500 | 法蘭 / 無固定架 / 耳環固定座 / 腳座固定架 | I接頭 / Y接頭 / 浮動接頭 / 無接頭 | 二線無接點磁簧開關 | - | 單耳 / 圓尾 / 平尾 | 氣緩衝 | ||
10天~ | 25 | 10 ~ 500 | 法蘭 / 無固定架 / 耳環固定座 / 腳座固定架 | I接頭 / Y接頭 / 浮動接頭 / 無接頭 | 三線無接點磁簧開關-NPN型 | - | 單耳 / 圓尾 / 平尾 | 氣緩衝 | ||
10天~ | 25 | 10 ~ 500 | 法蘭 / 無固定架 / 耳環固定座 / 腳座固定架 | I接頭 / Y接頭 / 浮動接頭 / 無接頭 | 三線無接點磁簧開關-NPN型 | - | 單耳 / 圓尾 / 平尾 | 氣緩衝 | ||
10天~ | 25 | 10 ~ 500 | 法蘭 / 無固定架 / 耳環固定座 / 腳座固定架 | I接頭 / Y接頭 / 浮動接頭 / 無接頭 | 三線無接點磁簧開關-PNP型 | - | 單耳 / 圓尾 / 平尾 | 氣緩衝 | ||
10天~ | 25 | 10 ~ 500 | 法蘭 / 無固定架 / 耳環固定座 / 腳座固定架 | I接頭 / Y接頭 / 浮動接頭 / 無接頭 | 三線無接點磁簧開關-PNP型 | - | 單耳 / 圓尾 / 平尾 | 氣緩衝 | ||
10天~ | 25 | 10 ~ 500 | 法蘭 / 無固定架 / 耳環固定座 / 腳座固定架 | I接頭 / Y接頭 / 浮動接頭 / 無接頭 | 無磁簧開關 | - | 單耳 / 圓尾 / 平尾 | 氣緩衝 | ||
10天~ | 32 | 10 ~ 500 | 法蘭 / 無固定架 / 耳環固定座 / 腳座固定架 | I接頭 / Y接頭 / 浮動接頭 / 無接頭 | 有接點磁簧開關 | - | 單耳 / 圓尾 / 平尾 | 氣緩衝 | ||
10天~ | 32 | 10 ~ 500 | 法蘭 / 無固定架 / 耳環固定座 / 腳座固定架 | I接頭 / Y接頭 / 浮動接頭 / 無接頭 | 有接點磁簧開關 | - | 單耳 / 圓尾 / 平尾 | 氣緩衝 | ||
10天~ | 32 | 10 ~ 500 | 法蘭 / 無固定架 / 耳環固定座 / 腳座固定架 | I接頭 / Y接頭 / 浮動接頭 / 無接頭 | 二線無接點磁簧開關 | - | 單耳 / 圓尾 / 平尾 | 氣緩衝 | ||
10天~ | 32 | 10 ~ 500 | 法蘭 / 無固定架 / 耳環固定座 / 腳座固定架 | I接頭 / Y接頭 / 浮動接頭 / 無接頭 | 二線無接點磁簧開關 | - | 單耳 / 圓尾 / 平尾 | 氣緩衝 | ||
10天~ | 32 | 10 ~ 500 | 法蘭 / 無固定架 / 耳環固定座 / 腳座固定架 | I接頭 / Y接頭 / 浮動接頭 / 無接頭 | 三線無接點磁簧開關-NPN型 | - | 單耳 / 圓尾 / 平尾 | 氣緩衝 | ||
10天~ | 32 | 10 ~ 500 | 法蘭 / 無固定架 / 耳環固定座 / 腳座固定架 | I接頭 / Y接頭 / 浮動接頭 / 無接頭 | 三線無接點磁簧開關-NPN型 | - | 單耳 / 圓尾 / 平尾 | 氣緩衝 | ||
10天~ | 32 | 10 ~ 500 | 法蘭 / 無固定架 / 耳環固定座 / 腳座固定架 | I接頭 / Y接頭 / 浮動接頭 / 無接頭 | 三線無接點磁簧開關-PNP型 | - | 單耳 / 圓尾 / 平尾 | 氣緩衝 | ||
10天~ | 32 | 10 ~ 500 | 法蘭 / 無固定架 / 耳環固定座 / 腳座固定架 | I接頭 / Y接頭 / 浮動接頭 / 無接頭 | 三線無接點磁簧開關-PNP型 | - | 單耳 / 圓尾 / 平尾 | 氣緩衝 | ||
10天~ | 32 | 10 ~ 500 | 法蘭 / 無固定架 / 耳環固定座 / 腳座固定架 | I接頭 / Y接頭 / 浮動接頭 / 無接頭 | 無磁簧開關 | - | 單耳 / 圓尾 / 平尾 | 氣緩衝 | ||
10天~ | 40 | 10 ~ 500 | 法蘭 / 無固定架 / 耳環固定座 / 腳座固定架 | I接頭 / Y接頭 / 浮動接頭 / 無接頭 | 有接點磁簧開關 | - | 單耳 / 圓尾 / 平尾 | 氣緩衝 | ||
10天~ | 40 | 10 ~ 500 | 法蘭 / 無固定架 / 耳環固定座 / 腳座固定架 | I接頭 / Y接頭 / 浮動接頭 / 無接頭 | 有接點磁簧開關 | - | 單耳 / 圓尾 / 平尾 | 氣緩衝 | ||
10天~ | 40 | 10 ~ 500 | 法蘭 / 無固定架 / 耳環固定座 / 腳座固定架 | I接頭 / Y接頭 / 浮動接頭 / 無接頭 | 二線無接點磁簧開關 | - | 單耳 / 圓尾 / 平尾 | 氣緩衝 | ||
10天~ | 40 | 10 ~ 500 | 法蘭 / 無固定架 / 耳環固定座 / 腳座固定架 | I接頭 / Y接頭 / 浮動接頭 / 無接頭 | 二線無接點磁簧開關 | - | 單耳 / 圓尾 / 平尾 | 氣緩衝 | ||
10天~ | 40 | 10 ~ 500 | 法蘭 / 無固定架 / 耳環固定座 / 腳座固定架 | I接頭 / Y接頭 / 浮動接頭 / 無接頭 | 三線無接點磁簧開關-NPN型 | - | 單耳 / 圓尾 / 平尾 | 氣緩衝 | ||
10天~ | 40 | 10 ~ 500 | 法蘭 / 無固定架 / 耳環固定座 / 腳座固定架 | I接頭 / Y接頭 / 浮動接頭 / 無接頭 | 三線無接點磁簧開關-NPN型 | - | 單耳 / 圓尾 / 平尾 | 氣緩衝 | ||
10天~ | 40 | 10 ~ 500 | 法蘭 / 無固定架 / 耳環固定座 / 腳座固定架 | I接頭 / Y接頭 / 浮動接頭 / 無接頭 | 三線無接點磁簧開關-PNP型 | - | 單耳 / 圓尾 / 平尾 | 氣緩衝 | ||
10天~ | 40 | 10 ~ 500 | 法蘭 / 無固定架 / 耳環固定座 / 腳座固定架 | I接頭 / Y接頭 / 浮動接頭 / 無接頭 | 三線無接點磁簧開關-PNP型 | - | 單耳 / 圓尾 / 平尾 | 氣緩衝 | ||
10天~ | 40 | 10 ~ 500 | 法蘭 / 無固定架 / 耳環固定座 / 腳座固定架 | I接頭 / Y接頭 / 浮動接頭 / 無接頭 | 無磁簧開關 | - | 單耳 / 圓尾 / 平尾 | 氣緩衝 | ||
4天~ | 20 | 25 | 耳軸固定架 | Y接頭 | 二線有接點磁簧開關 | 1 | 單耳 | 緩衝墊 | ||
4天~ | 20 | 25 | 耳軸固定架 | Y接頭 | 二線有接點磁簧開關 | 2 | 單耳 | 緩衝墊 | ||
4天~ | 20 | 25 | 耳軸固定架 | Y接頭 | 二線無接點磁簧開關 | 1 | 單耳 | 緩衝墊 | ||
4天~ | 20 | 25 | 耳軸固定架 | Y接頭 | 二線無接點磁簧開關 | 2 | 單耳 | 緩衝墊 | ||
4天~ | 20 | 25 | 耳軸固定架 | Y接頭 | 三線無接點磁簧開關-NPN型 | 1 | 單耳 | 緩衝墊 | ||
4天~ | 20 | 25 | 耳軸固定架 | Y接頭 | 三線無接點磁簧開關-NPN型 | 2 | 單耳 | 緩衝墊 | ||
4天~ | 20 | 25 | 耳軸固定架 | Y接頭 | 三線無接點磁簧開關-PNP型 | 1 | 單耳 | 緩衝墊 | ||
4天~ | 20 | 25 | 耳軸固定架 | Y接頭 | 三線無接點磁簧開關-PNP型 | 2 | 單耳 | 緩衝墊 | ||
4天~ | 20 | 25 | 耳軸固定架 | Y接頭 | 無磁簧開關 | - | 單耳 | 緩衝墊 | ||
4天~ | 20 | 25 | 耳軸固定架 | 浮動接頭 | 二線有接點磁簧開關 | 1 | 單耳 | 緩衝墊 | ||
4天~ | 20 | 25 | 耳軸固定架 | 浮動接頭 | 二線有接點磁簧開關 | 2 | 單耳 | 緩衝墊 | ||
4天~ | 20 | 25 | 耳軸固定架 | 浮動接頭 | 二線無接點磁簧開關 | 1 | 單耳 | 緩衝墊 | ||
4天~ | 20 | 25 | 耳軸固定架 | 浮動接頭 | 二線無接點磁簧開關 | 2 | 單耳 | 緩衝墊 | ||
4天~ | 20 | 25 | 耳軸固定架 | 浮動接頭 | 三線無接點磁簧開關-NPN型 | 1 | 單耳 | 緩衝墊 | ||
4天~ | 20 | 25 | 耳軸固定架 | 浮動接頭 | 三線無接點磁簧開關-NPN型 | 2 | 單耳 | 緩衝墊 | ||
4天~ | 20 | 25 | 耳軸固定架 | 浮動接頭 | 三線無接點磁簧開關-PNP型 | 1 | 單耳 | 緩衝墊 | ||
4天~ | 20 | 25 | 耳軸固定架 | 浮動接頭 | 三線無接點磁簧開關-PNP型 | 2 | 單耳 | 緩衝墊 | ||
4天~ | 20 | 25 | 耳軸固定架 | 浮動接頭 | 無磁簧開關 | - | 單耳 | 緩衝墊 | ||
4天~ | 20 | 25 | 耳軸固定架 | 無接頭 | 二線有接點磁簧開關 | 1 | 單耳 | 緩衝墊 | ||
4天~ | 20 | 25 | 耳軸固定架 | 無接頭 | 二線有接點磁簧開關 | 2 | 單耳 | 緩衝墊 | ||
4天~ | 20 | 25 | 耳軸固定架 | 無接頭 | 二線無接點磁簧開關 | 1 | 單耳 | 緩衝墊 | ||
4天~ | 20 | 25 | 耳軸固定架 | 無接頭 | 二線無接點磁簧開關 | 2 | 單耳 | 緩衝墊 | ||
4天~ | 20 | 25 | 耳軸固定架 | 無接頭 | 三線無接點磁簧開關-NPN型 | 1 | 單耳 | 緩衝墊 | ||
4天~ | 20 | 25 | 耳軸固定架 | 無接頭 | 三線無接點磁簧開關-NPN型 | 2 | 單耳 | 緩衝墊 |
Loading...
氣壓缸運作方式 | 雙作用型 | 連接桿運作方式 | 單桿 | 本體形狀 | 筆型 |
---|---|---|---|---|---|
環境・用途 | 標準 | 使用溫度範圍(℃) | -20::70 | 使用壓力(MPa) | 0.1::1 |
活塞桿前端 | 外螺牙 | 氣壓缸磁環 | 附磁環 |
請協助改善本網站
請協助改善本網站
對於各位顧客的寶貴意見請恕我們無法逐一回覆,還請諒解。
個人資訊保護法・隱私權政策
非常感謝您的回答。
對於各位顧客的寶貴意見請恕我們無法逐一回覆,還請諒解。
希望三住回覆的客戶請使用、 與我們聯絡
個人資訊保護法・隱私權政策