(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。
全長短小的行程迷你型氣壓缸。
【特長】
・可連接快速接頭・迷你接頭・調速閥。
・作動形式:單動推出
・在機械本體可直接安裝或面板固定,可大幅降低安裝空間
・達到機械設備小型化
型號 |
---|
CJPB10-15 |
CJPB10-5 |
CJPB15-10 |
CJPB15-15 |
CJPB15-5 |
CJPS6-5 |
型號 | 數量折扣 | 標準 出貨日 | 本體形狀 | 氣壓缸內徑 D (φ) | 行程 L (mm) | 端點鎖定 | 閥型 | 使用壓力 (MPa) | 規格 | 磁簧開關 | 導桿前端零件 | 安裝支撐形式 | 導桿前端形狀 | 訂製規格 | 密封圈材質 | 訂製規格(軟管接頭種類) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8天 | 標準 | 10 | 15 | - | - | 0.15~0.7 | - | - | 有螺牙 | 面板安裝型 | - | - | NBR | 無軟管接頭 | ||
8天 | 標準 | 10 | 5 | - | - | 0.15~0.7 | - | - | 有螺牙 | 面板安裝型 | - | - | NBR | 無軟管接頭 | ||
8天 | 其他 | 15 | 10 | 無 | 無 | 0.15~0.7 | 無軟管接頭 | 無 | - | 面板安裝型 | 有螺牙 | 無 | - | - | ||
8天 | 其他 | 15 | 15 | 無 | 無 | 0.15~0.7 | 無軟管接頭 | 無 | - | 面板安裝型 | 有螺牙 | 無 | - | - | ||
8天 | 其他 | 15 | 5 | 無 | 無 | 0.15~0.7 | 無軟管接頭 | 無 | - | 面板安裝型 | 有螺牙 | 無 | - | - | ||
8天 | 其他 | 6 | 5 | 無 | 無 | 0.2~0.7 | 無軟管接頭 | 無 | - | 埋入型 | 有螺牙 | 無 | - | - |
請協助改善本網站
請協助改善本網站
對於各位顧客的寶貴意見請恕我們無法逐一回覆,還請諒解。
個人資訊保護法・隱私權政策
非常感謝您的回答。
對於各位顧客的寶貴意見請恕我們無法逐一回覆,還請諒解。
希望三住回覆的客戶請使用、 與我們聯絡
個人資訊保護法・隱私權政策