(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

5通口電磁閥 直接配管型 VZ5000 Series (型號表)

SMC SOLENOID AIR VALVE

5通口電磁閥 直接配管型 VZ5000 Series

點擊圖片,放大顯示

將游標移至圖檔即可放大

驅動缸徑至Φ50(直徑50mm)為止的氣壓缸。
【特長】
・小型尺寸(18mm巾)
・低消耗電力1.8WDC

(i)請注意

  • 網頁上搜尋不到的SMC商品將會陸續公開販賣。目前販賣商品僅限網頁可選型的商品。
  • 部分商品不提供CAD圖檔。
  • 詳細規格、材質請參照型錄內容
  • 網頁顯示之商品圖片為系列代表圖。實際商品圖片請參考商品型錄。詳細形狀請參考商品型錄。

PDF

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

VZ5120-5G-01

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

型號
VZ5120-5G-01
型號數量折扣標準
出貨日
8天

Loading...

  1. 1

基本資訊

商品類型 電磁閥 用途 單體使用 通口數 5口閥
設置方法 直接式 規格 標準 / 無給油 / 低電流 電磁閥的數量
切換的種類 2位置排氣 關閉電源時的狀態 自我復位(彈簧回復) 電壓 DC24V
配管口的種類 Rc 配管螺牙No. 1/8 適用氣壓缸徑(φ) 50以下
配管 直接型配管 驅動的種類 引導式閥軸 Cv值 0.58
密封的種類 軟密封 額定壓力(MPa) 0.15~0.7 控制給氣 內部
接線取出方式 索環 導線長度300mm 手動操作方式 非鎖定按鈕式 指示燈・突波電壓保護迴路
CE對應 本體選配 引導閥個別排氣型 選配

5通口電磁閥 直接配管型 VZ5000 Series的型號VZ5120-5G-01頁面。
記載關於型號VZ5120-5G-01之規格、尺寸、型式情報。

此分類還有這些商品

技術支援服務

FA用機械標準零件
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767