(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

壓縮空氣、 空油轉換迴路控制用2通口閥 製程閥 VNA Series (型號表)

SMC SOLENOID AIR VALVE

壓縮空氣、 空油轉換迴路控制用2通口閥 製程閥 VNA Series

點擊圖片,放大顯示

將游標移至圖檔即可放大

【特長】
・空氣壓系統與空油轉換迴路控制專用的通用2通口閥
・以外部氣引導空氣做氣壓缸作動的方式
・可正逆流使用平衡式提動型
・用大氣壓也可作動
・豐富的組合變化:N.C.、 N.O.、 C.O.的3種類,鎖牙式6A~50A的系列化產品

(i)請注意

  • 網頁上搜尋不到的SMC商品將會陸續公開販賣。
    目前販賣商品僅限網頁可選型的商品。
  • 詳細規格、材質請參照型錄內容
  • 網頁顯示之商品圖片為系列代表圖。形狀、顏色等,可能依照型號不同有差異。
  • 部分型號無提供CAD圖檔。

PDF

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

VNA211B-15A-5D

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

型號
VNA211B-15A-5D
型號數量折扣標準
出貨日
型式 使用流體 切換的種類 配管螺牙No. 驅動的種類 管徑
(φ)
使用溫度範圍
(℃)
電磁閥數 電壓 密封材材質 托架 導線出線 手動操作的種類
19天 電磁式常閉1/2氣引式15-5~50單電磁閥DC24VFKMDIN型端子台無鎖定按壓式

Loading...

  1. 1

基本資訊

使用環境 標準 接續種類 Rc 本體材質
用途 單體 CE對應 無對應

壓縮空氣、 空油轉換迴路控制用2通口閥 製程閥 VNA Series的型號VNA211B-15A-5D頁面。
記載關於型號VNA211B-15A-5D之規格、尺寸、型式情報。

本商品分類

型號
VNA101A-8A-B
VNA211A-10A-5DZ
VNA211A-15A-4G
VNA211B-15A-5DZ
VNA303A-20A
VNA311B-20A-5D
型號數量折扣標準
出貨日
型式 使用流體 切換的種類 配管螺牙No. 驅動的種類 管徑
(φ)
使用溫度範圍
(℃)
電磁閥數 電壓 密封材材質 托架 導線出線 手動操作的種類
8天 氣動式空氣 / 油 / 氣體常閉1/4-10-5~60--NBR-
19天 電磁式油 / 氣體 / 空氣常閉3/8氣引式15-5~50單電磁閥DC24VNBR附指示燈、突波電壓保護迴路DIN型端子台無鎖定按壓式
19天 電磁式油 / 氣體 / 空氣常閉1/2氣引式15-5~50單電磁閥AC220V 50/60HzNBR直接出線無鎖定按壓式
19天 電磁式常閉1/2氣引式15-5~50單電磁閥DC24VFKM附指示燈、突波電壓保護迴路DIN型端子台無鎖定按壓式
19天 氣動式空氣 / 油 / 氣體[其他] 複動3/4-20-5~60--NBR-
19天 電磁式常閉3/4氣引式20-5~50單電磁閥DC24VFKMDIN型端子台無鎖定按壓式

此分類還有這些商品

技術支援服務

FA用機械標準零件
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767