(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

直動式3通口電磁閥 VX31・32・33 Series (型號表)

SMC SOLENOID AIR VALVE

直動式3通口電磁閥 VX31・32・33 Series

點擊圖片,放大顯示

將游標移至圖檔即可放大

可適用於各種流體的電磁閥。
【特長】
・耐腐蝕性提升
・保護等級:相當於IP65
・靜音構造
・消耗電力低減
・難燃性依據UL94V-0
・維修性提升

(i)請注意

  • 網頁上搜尋不到的SMC商品將會陸續公開販賣。
    目前販賣商品僅限網頁可選型的商品。
  • 網頁顯示之商品圖片為系列代表圖。詳細規格、材質請參照型錄內容。
  • 部分型號無提供CAD圖檔。

PDF

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

VX3334-02-5D1-B

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

型號
VX3334-02-5D1-B
型號數量折扣標準
出貨日
使用流體 使用環境 接續種類 配管螺牙No. 管徑
(φ)
使用溫度範圍
(℃)
作動壓力差範圍
(MPa)
用途 電壓 密封材材質 托架 消耗電力
(W)
機能 導線出線 視在功率
(VA)
19天 空氣 / 水防塵 / 防噴流[Rc(R)] Rc1/43-20~40null~0.6單體DC24VNBR10.5DIN型端子台-

Loading...

  1. 1

基本資訊

型式 電磁式 切換的種類 3孔通用 驅動的種類 直動式
防護等級 IP65 絕緣等級 B 取得規格 CE
本體材質 C37

直動式3通口電磁閥 VX31・32・33 Series的型號VX3334-02-5D1-B頁面。
記載關於型號VX3334-02-5D1-B之規格、尺寸、型式情報。

本商品分類

型號
VX3114-02-4GR1
VX3135V-00-5GS1
型號數量折扣標準
出貨日
使用流體 使用環境 接續種類 配管螺牙No. 管徑
(φ)
使用溫度範圍
(℃)
作動壓力差範圍
(MPa)
用途 電壓 密封材材質 托架 消耗電力
(W)
機能 導線出線 視在功率
(VA)
19天 水 / 空氣防塵 / 防噴流[Rc(R)] Rc1/41.5-20~60null~0.7單體AC220V 50/60HzNBR-內建全波整流器型直接出線7
19天 真空禁油 / 防塵 / 防噴流--3-20~40null~0.2多排DC24VFKM4.5附索環、突波電壓保護電路-

此分類還有這些商品

技術支援服務

FA用機械標準零件
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767