(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

高效率噴嘴 KNH Series

高效率噴嘴 KNH Series

點擊圖片,放大顯示

將游標移至圖檔即可放大

吹拭用高效率噴嘴。
【特長】
・噴嘴吹拭力提高10%。
・六角對邊:14mm。
・連接螺牙:R1/4。
・重量:38g。

(i)請注意

  • 網頁上搜尋不到的SMC商品將會陸續公開販賣。
    目前販賣商品僅限網頁可選型的商品。
  • 詳細規格、材質請參照型錄內容。
    網頁顯示之商品圖片為系列代表圖。實際商品圖片請參考商品型錄。詳細形狀請參考商品型錄。
  • 部分型號無提供CAD圖檔。

PDF

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

 
型號
KNH-R02-100
KNH-R02-200
型號數量折扣標準
出貨日
圓弧噴嘴徑
(φ)
8天 1
8天 2

Loading...

  1. 1

基本資訊

型式 噴嘴 噴嘴形狀 標準 特長 標準
噴嘴的連接口種類 外螺牙 噴嘴材質 黃銅 最高使用壓力(MPa) 1
連接尺寸 R1/4

此分類還有這些商品

技術支援服務

FA用機械標準零件
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767