(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

  • 2024/12/28(六)~2025/1/5(日)適逢日本年假期間暫停出貨。 建議提早備貨以減少對交期的影響, 同時預防連假後出貨量遽增產生延遲。

不鏽鋼製高真空L型/直線型閥 常時閉/伸縮囊密封 XMA・XYA Series

不鏽鋼製高真空L型/直線型閥 常時閉/伸縮囊密封 XMA・XYA Series

點擊圖片,放大顯示

將游標移至圖檔即可放大

壓力平衡構造的真空閥。
【特長】
・伸縮囊式無粉塵、無塵化
・本體材質:SCS13(相當於SUS304)
・沒有氣體貯留的精密鑄造一體構造
・與鋁製高真空L型閥XL系列的安裝有互換性(XM Series)
・輕量・輕巧

(i)請注意

  • 網頁上搜尋不到的SMC商品將會陸續公開販賣。
    目前販賣商品僅限網頁可選型的商品。
  • 網頁顯示之商品圖片為系列代表圖。詳細規格、材質請參照型錄內容。
  • 部分型號無提供CAD圖檔。

PDF

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

型號
XMA-25-A93A
XMA-40
XMA-40G-M9PLB
XYA-25
XYA-40-M9//-XN1A
型號數量折扣標準
出貨日
法蘭公稱 閥種類 指示燈 操作孔口方向 開關型式 開關數量 密封材質 洩漏量
(Pa・m3/s)
密封變更處 開關導線長度
(m)
19天 25L型無指示器法蘭側A93附2個(檢測位置:閥開關)FKM(配合No.:1349-80)內部:1.3×10的-10次方 外部:1.3×10的-11次方0.5
19天 40L型無指示器法蘭側無自動開關(無內建磁鐵)無自動開關FKM(配合No.:1349-80)內部:1.3×10的-10次方 外部:1.3×10的-11次方-
19天 40L型附指示器法蘭面 背面M9P附1個(檢測位置:閥開)FKM(配合No.:1349-80)內部:1.3×10的-10次方 外部:1.3×10的-11次方3
19天 25直型無指示器法蘭面 背面無自動開關(無內建磁鐵)無自動開關FKM(配合No.:1349-80)內部:1.3×10的-10次方 外部:1.3×10的-11次方-
19天 40直型無指示器法蘭面 背面無自動開關(附內建磁鐵)無自動開關EPDM(配合No.:2101-80)內部:1.3×10的-8次方 外部:1.3×10的-9次方閥密封/外部密封-

Loading...

  1. 1

基本資訊

種類 氣動真空閥 用途 單體使用 設置方法 直接
孔口數 2口閥 切換種類 2位置常關 配管口的種類 法蘭
法蘭種類 NW 密封種類 波紋管密封 溫度範圍(℃) 5~60

此分類還有這些商品

技術支援服務

FA用機械標準零件
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767