(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

壓力檢知器 PSE530 Series (型號表)

SMC VACUUM RELATED ITEM

壓力檢知器 PSE530 Series

點擊圖片,放大顯示

將游標移至圖檔即可放大

類比輸出(電壓) 壓力檢知器 PSE530 Series。
【特長】
・插座式連接
【用途】
・用於水箱洩漏測試。

(i)請注意

  • 網頁上搜尋不到的SMC商品將會陸續公開販賣。
    目前販賣商品僅限網頁可選型的商品。
  • 網頁顯示之商品圖片為系列代表圖。實際商品圖片請參考商品型錄。詳細形狀請參考商品型錄。
  • 詳細規格、材質請參照型錄內容
  • 部分型號無提供CAD圖檔。

PDF

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

PSE531-M5-C2L

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

型號
PSE531-M5-C2L
型號數量折扣標準
出貨日
型式 流體的種類 感應器・螢幕構造 輸出方式 類比輸出規格 配管口的種類 配管螺牙的種類 配管螺牙No. 流體的特性 耐壓力
(MPa)
使用溫度範圍
(℃)
使用溼度範圍
(%)
輸入點數 輸出點數 電源電壓的種類 電源電壓
(V)
配管連接方向 本體材質 安裝孔 表示部 顯示燈 取得規格 防護等級 用途 詳細類型 選配 類比電壓輸出
(V)
8天 壓力感應器空氣[分離形・連接器連接] 分離型感應器部類比電壓[外螺牙] 外螺牙MM5x0.8非腐蝕性 / 不可燃0.50~5035~8511DC[12~24] 12~24±10%[下] 下[不銹鋼] SUS304CEIP40真空用[0~-101kPa]-壓力感應器控制器連接用插頭(1個)+感應器用電纜線(3m)DC1-5

Loading...

  1. 1

壓力檢知器 PSE530 Series的型號PSE531-M5-C2L頁面。
記載關於型號PSE531-M5-C2L之規格、尺寸、型式情報。

本商品分類

型號
PSE530-M5
PSE533-M5
ZS-26-F
ZS-26-J
型號數量折扣標準
出貨日
型式 流體的種類 感應器・螢幕構造 輸出方式 類比輸出規格 配管口的種類 配管螺牙的種類 配管螺牙No. 流體的特性 耐壓力
(MPa)
使用溫度範圍
(℃)
使用溼度範圍
(%)
輸入點數 輸出點數 電源電壓的種類 電源電壓
(V)
配管連接方向 本體材質 安裝孔 表示部 顯示燈 取得規格 防護等級 用途 詳細類型 選配 類比電壓輸出
(V)
19天 壓力感應器空氣[分離形・連接器連接] 分離型感應器部類比電壓[外螺牙] 外螺牙MM5x0.8不可燃 / 非腐蝕性1.50~5035~8511DC[12~24] 12~24±10%[下] 下[不銹鋼] SUS304CEIP40正壓用[0~1MPa]-DC1-5
19天 壓力感應器空氣[分離形・連接器連接] 分離型感應器部類比電壓[外螺牙] 外螺牙MM5x0.8不可燃 / 非腐蝕性0.50~5035~8511DC[12~24] 12~24±10%[下] 下[不銹鋼] SUS304CEIP40連成壓用[-101~101kPa]-DC1-5
8天 電纜線・電線-----------------------感應器用電纜線--
19天 電纜線・電線-----------------------壓力感應器控制器連接用插頭+感應器用電纜線--

此分類還有這些商品

技術支援服務

FA用機械標準零件
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767