(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

2色顯示式 數位式壓力感測器控制器 PSE300 Series (型號表)

SMC VACUUM RELATED ITEM

2色顯示式 數位式壓力感測器控制器 PSE300 Series

點擊圖片,放大顯示

將游標移至圖檔即可放大

2色顯示式 數位式壓力感測器控制器 PSE300。
【特長】
・【特長】
・自動預設/顯示值微調整功能/峰值保持/谷值保持顯示
・上鎖功能/歸零功能/錯誤顯示/單位切換/顫動防止功能

(i)請注意

  • 網頁上搜尋不到的SMC商品將會陸續公開販賣。
    目前販賣商品僅限網頁可選型的商品。
  • 詳細規格、材質請參照型錄內容
  • 網頁顯示之商品圖片為系列代表圖。形狀、顏色等,可能依照型號不同有差異。
  • 部分型號無提供CAD圖檔。

PDF

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

PSE304-MLBC

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

型號
PSE304-MLBC
型號數量折扣標準
出貨日
型式 感應器・螢幕構造 使用溫度範圍
(℃)
使用溼度範圍
(%)
輸入點數 輸出點數 電源電壓的種類 電源電壓
(V)
安裝孔 表示部 操作部 顯示燈 取得規格 防護等級 單位規格 詳細類型 選配 輸出入規格 輸入規格
19天 壓力控制器[分離形・連接器連接] 分離型・連接器連接0~5035~8512DC[12~24] 12~24±10%數位數位CEIP40SI單位固定插頭連接型附電源、輸出連接電纜線/板裝轉接器/感應器連接用插頭PNP2輸出+4-20mA輸出電壓輸入

Loading...

  1. 1

2色顯示式 數位式壓力感測器控制器 PSE300 Series的型號PSE304-MLBC頁面。
記載關於型號PSE304-MLBC之規格、尺寸、型式情報。

本商品分類

型號
PSE302-LB
PSE302-LBC
PSE303-LB
PSE311-LA
PSE311-LB
ZS-28-A
型號數量折扣標準
出貨日
型式 感應器・螢幕構造 使用溫度範圍
(℃)
使用溼度範圍
(%)
輸入點數 輸出點數 電源電壓的種類 電源電壓
(V)
安裝孔 表示部 操作部 顯示燈 取得規格 防護等級 單位規格 詳細類型 選配 輸出入規格 輸入規格
19天 壓力控制器[分離形・連接器連接] 分離型・連接器連接0~5035~8512DC[12~24] 12~24±10%數位數位CEIP40附單位切換機能插頭連接型電源、輸出連接電纜線/板裝轉接器NPN2輸出+自動移位輸入電壓輸入
19天 壓力控制器[分離形・連接器連接] 分離型・連接器連接0~5035~8512DC[12~24] 12~24±10%數位數位CEIP40附單位切換機能插頭連接型附電源、輸出連接電纜線/板裝轉接器/感應器連接用插頭NPN2輸出+自動移位輸入電壓輸入
19天 壓力控制器[分離形・連接器連接] 分離型・連接器連接0~5035~8512DC[12~24] 12~24±10%數位數位CEIP40附單位切換機能插頭連接型電源、輸出連接電纜線/板裝轉接器PNP2輸出+1-5V輸出電壓輸入
19天 壓力控制器[分離形・連接器連接] 分離型・連接器連接0~5035~8512DC[12~24] 12~24±10%數位數位CEIP40附單位切換機能插頭連接型電源、輸出連接電纜線/托架NPN2輸出+4-20mA輸出電流輸入
19天 壓力控制器[分離形・連接器連接] 分離型・連接器連接0~5035~8512DC[12~24] 12~24±10%數位數位CEIP40附單位切換機能插頭連接型電源、輸出連接電纜線/板裝轉接器NPN2輸出+4-20mA輸出電流輸入
8天 電纜線・電線--------------電源、輸出連接電纜線(2m)---

此分類還有這些商品

技術支援服務

FA用機械標準零件
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767