(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

  • 2024/12/28(六)~2025/1/5(日)適逢日本年假期間暫停出貨。 建議提早備貨以減少對交期的影響, 同時預防連假後出貨量遽增產生延遲。

平順氣壓缸 CQ2Y Series

平順氣壓缸 CQ2Y Series

點擊圖片,放大顯示

將游標移至圖檔即可放大

低速域降低黏滑現象。
【特長】
・5mm/s也可安定作動 (JIS B8377標準)
・兩方向作動也可實現低摩擦
・使用時無需注意加壓方向
・桿前端形狀母螺牙型為標準化

(i)請注意

  • 網頁上搜尋不到的SMC商品將會陸續公開販賣。
    目前販賣商品僅限網頁可選型的商品。
  • 詳細規格、材質請參照型錄內容。
  • 實際商品圖片請參考商品型錄。形狀、顏色等依照每個型號可能有差異,購買時請留意。
  • 部分型號無提供CAD圖檔。

PDF

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

型號
CDQ2YA32-40DCZ
CDQ2YA50-40DCMZ
CDQ2YA50-40DCZ
CDQ2YB40-5DCZ
型號數量折扣標準
出貨日
氣壓缸內徑 D
(φ)
行程 L
(mm)
使用壓力
(MPa)
安裝支撐形式 導桿前端形狀
19天 32400.02~0.7兩側攻牙導桿前端內螺牙
19天 50400.01~0.7兩側攻牙導桿前端外螺牙
19天 50400.01~0.7兩側攻牙導桿前端內螺牙
19天 4050.02~0.7通孔(標準)導桿前端內螺牙

Loading...

  1. 1

基本資訊

氣壓缸運作方式 複動 連接桿運作方式 單桿 本體形狀 滑塊形
附加功能 標準 環境・用途 低摩擦(輸出阻抗) 周圍溫度(℃) -10::70
端點鎖定 閥型 種類 薄型氣壓缸
緩衝 橡膠緩衝(標準) 規格 內建磁鐵 通口螺牙種類 Rc
本體選配 標準 磁簧開關 無開關 導線長度(m)
開關數 磁簧開關溝槽 4面 連接器種類

此分類還有這些商品

技術支援服務

FA用機械標準零件
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767