(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

  • 於2024/11/24 9:00 ~ 11/25 7:00 期間,由於進行網站例行維護將無法使用此網站,不便之處尚祈見諒。

薄型氣壓缸 標準型 複動・雙桿 CQ2W Series

薄型氣壓缸 標準型 複動・雙桿 CQ2W Series

全長薄型設計,節省空間的氣缸。實現各種治具和裝置的緊湊化。
【特長】
・新型缸體更加便於使用。4面都可以安裝小型磁簧開關
・依照不同的安裝條件,可以在4面的任意位置安裝磁簧開關(Φ12~Φ25僅有2面可安裝)
・提高設計自由度
・刪除了磁簧開關導軌。在4面都有用於安裝小型磁簧開關的圓形溝槽。可對應最大缸徑為Φ200
・磁簧開關不會飛出

(i)請注意

  • 有關磁簧開關資訊請參考型錄p964~p970。
  • 網頁上搜尋不到的SMC商品將會陸續公開販賣。
    目前販賣商品僅限網頁可選型的商品。
  • 小型磁簧開關安裝用的溝槽、
    φ12~φ25為2面配置
    φ32~φ100為4面配置。
  • 詳細規格、材質請參照型錄內容。
    網頁顯示之商品圖片為系列代表圖。詳細形狀請參考商品型錄。
    部分型號無提供CAD圖檔。

PDF

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

型號
CQ2WB12-5D
CQ2WB20-20D
型號數量折扣標準
出貨日
氣壓缸內徑 D
(φ)
行程 L
(mm)
使用壓力
(MPa)
19天 1250.07~1
39天 20200.05~1

Loading...

  1. 1

基本資訊

氣壓缸運作方式 複動 連接桿運作方式 雙桿 本體形狀 滑塊形
附加功能 標準 環境・用途 標準 周圍溫度(℃) -10::70
種類 薄型氣壓缸 規格 內建磁鐵 安裝支撐零件 通孔(標準)
通口螺牙種類 M螺牙 本體選配 標準(桿前端內螺牙) 型式 空壓型
選配 標準品(無選配)

此分類還有這些商品

經常被一起購買的商品

技術支援服務

FA用機械標準零件
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767