(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。
4方向からの小型オートスイッチの取付可能。
【特長】
・オートスイッチのはみ出しがなし
・オートスイッチの取付が容易
・作業工数低減
・ストローク300mmまで対応可能
・幅寸法:最大62%削減(CA2シリンダとの比較)
・金具不要で、取付方式が自在
・短ピッチ取付が可能
・各種取付金具により広範囲な使用に対応
・2色表示式無接点オートスイッチ
【20-シリーズ 銅系・フッ素系不可仕様】
・銅材質、フッ素材質を嫌う環境での使用に対応
・外形寸法は標準品と同一
型號
商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。
MDUWB25-5DZ
本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。
プレートシリンダ 複動 両ロッド MUWシリーズ的型號MDUWB25-5DZ頁面。
記載關於型號MDUWB25-5DZ之規格、尺寸、型式情報。
請協助改善本網站
請協助改善本網站
對於各位顧客的寶貴意見請恕我們無法逐一回覆,還請諒解。
個人資訊保護法・隱私權政策
非常感謝您的回答。
對於各位顧客的寶貴意見請恕我們無法逐一回覆,還請諒解。
希望三住回覆的客戶請使用、 與我們聯絡
個人資訊保護法・隱私權政策