(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

平板式氣壓缸 複動 單桿 MU Series (MDUB32-5DZ)

SMC AIR CYLINDER

平板式氣壓缸 複動 單桿 MU Series MDUB32-5DZ

可以在4個方向安裝小型磁簧開關的平板式氣缸 複動 單桿 MU Series。
【特長】
・磁簧開關易於安裝。
・磁簧開關無凸出部,
・安裝工時減少。
・不須額外的安裝件,安裝方式自由。
・可以短間距安裝。
・以各種安裝件對應更大範圍的安裝使用。

【20- Series銅系・氟素系不可規格】
・適用於銅系、氟素材質有限制的環境
・外形尺寸與標準品相同

(i)請注意

  • 網頁上搜尋不到的SMC商品將會陸續公開販賣。
    目前販賣商品僅限網頁可選型的商品。
  • 詳細規格、材質請參照型錄內容。
  • 網頁顯示之商品圖片為系列代表圖。
  • 部分型號無提供CAD圖檔。

PDF

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

MDUB32-5DZ

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

型號
MDUB32-5DZ
型號數量折扣標準
出貨日
氣壓缸內徑 D
(φ)
行程 L
(mm)
通口螺牙種類 磁簧開關 導線長度
(m)
開關數 導桿前端形狀
19天 325Rc無開關--導桿前端內螺牙

Loading...

  1. 1

基本資訊

氣壓缸運作方式 複動 連接桿運作方式 單桿 本體形狀 平板式氣缸
附加功能 標準 環境・用途 標準 端點鎖定
閥型 使用壓力(MPa) 0.05::0.7 種類 薄型氣壓缸
緩衝 橡膠緩衝 規格 內建磁鐵 安裝支撐形式 基本型
訂製規格 連接器種類

平板式氣壓缸 複動 單桿 MU Series的型號MDUB32-5DZ頁面。
記載關於型號MDUB32-5DZ之規格、尺寸、型式情報。

本商品分類

型號
MDUB25-20DMZ
MDUB32-110DMZ
MDUB32-35DMZ
MDUB40-25DMZ-M9N
MDUB50-15DMZ
MDUB50-25DZ
型號數量折扣標準
出貨日
氣壓缸內徑 D
(φ)
行程 L
(mm)
通口螺牙種類 磁簧開關 導線長度
(m)
開關數 導桿前端形狀
19天 2520M螺牙無開關--導桿前端外螺牙
19天 32110Rc無開關--導桿前端外螺牙
19天 3235Rc無開關--導桿前端外螺牙
19天 4025RcM9N0.52導桿前端外螺牙
19天 5015Rc無開關--導桿前端外螺牙
19天 5025Rc無開關--導桿前端內螺牙

此分類還有這些商品

技術支援服務

FA用機械標準零件
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767