(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。
CQSK Series可輕巧地裝置設計。
【特長】
・容易設計的角形本體形狀
・自由選擇磁簧開關安裝方向
・2類型的氣壓缸可安裝
・高不迴轉精度桿止迴轉型
型號
商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。
本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。
型號 |
---|
CDQSKB12-5D |
CDQSKB12-8D |
CDQSKB12-15D |
CDQSKB16-20D |
CDQSKB16-30D |
型號 | 數量折扣 | 標準 出貨日 | 氣壓缸內徑 D (φ) | 行程 L (mm) |
---|---|---|---|---|
19天 | 12 | 5 | ||
19天 | 12 | 8 | ||
39天 | 12 | 15 | ||
19天 | 16 | 20 | ||
19天 | 16 | 30 |
Loading...
氣壓缸運作方式 | 複動 | 連接桿運作方式 | 單桿 | 本體形狀 | 滑塊形 |
---|---|---|---|---|---|
附加功能 | 高剛性・高精度高級滑軌 / 附連接桿止迴機能 | 環境・用途 | 標準 | 周圍溫度(℃) | -10::70 |
端點鎖定 | 無 | 閥型 | 無 | 使用壓力(MPa) | 0.07::1.0 |
種類 | 薄型氣壓缸 | 緩衝 | 無 | 規格 | 內建磁鐵 |
本體選配 | 標準(桿前端內螺牙) | 磁簧開關 | 無 | 導線長度(m) | 無 |
開關數 | 無 | 安裝支撐形式 | 通孔・兩端攻牙共通(標準) | 訂製規格 | 無 |
連接器種類 | 無 |
請協助改善本網站
請協助改善本網站
對於各位顧客的寶貴意見請恕我們無法逐一回覆,還請諒解。
個人資訊保護法・隱私權政策
非常感謝您的回答。
對於各位顧客的寶貴意見請恕我們無法逐一回覆,還請諒解。
希望三住回覆的客戶請使用、 與我們聯絡
個人資訊保護法・隱私權政策