(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

薄型氣壓缸 輕巧型 標準型 複動 單桿 CQS Series (型號表)

SMC AIR CYLINDER

薄型氣壓缸 輕巧型 標準型 複動 單桿 CQS Series

全長變薄的角形產品,磁簧開關可3面或4面安裝。
磁簧開關安裝時不會突出本體的輕巧型氣壓缸。
【特長】
・容易設計的角形本體形狀
・自由選擇磁簧開關安裝
・2類型的氣壓缸可安裝
・新追加輕巧腳架型零件。輕巧腳架型零件寬幅與氣壓缸寬幅同尺寸、全幅 最大43%削減(Φ12時)
・設置空間精簡化
・底面⇔氣壓缸中心為止的高度與既有品有互換性
・新追加2山搖擺零件。搖動角度最大100°(Φ12、Φ16時)

(i)請注意

  • 網頁上搜尋不到的SMC商品將會陸續公開販賣。
    目前販賣商品僅限網頁可選型的商品。
  • 詳細規格、材質請參照型錄內容。
  • 實際商品圖片請參考商品型錄。形狀、顏色等依照每個型號可能有差異,購買時請留意。
  • 部分型號無提供CAD圖檔。

PDF

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

CDQSB16-75DCM

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

型號
CDQSB16-75DCM
型號數量折扣標準
出貨日
氣壓缸內徑 D
(φ)
行程 L
(mm)
附加功能 環境・用途 周圍溫度
(℃)
使用壓力
(MPa)
緩衝 規格 行程種類 磁簧開關 導線長度
(m)
開關數 安裝支撐形式 導桿前端形狀 訂製規格
8天 1675標準標準-10~700.07~1.0橡膠緩衝內建磁鐵長行程無開關通孔・兩端攻牙共通(標準)導桿前端外螺牙

Loading...

  1. 1

基本資訊

氣壓缸運作方式 複動 連接桿運作方式 單桿 本體形狀 滑塊形
端點鎖定 閥型 種類 薄型氣壓缸
連接器種類

薄型氣壓缸 輕巧型 標準型 複動 單桿 CQS Series的型號CDQSB16-75DCM頁面。
記載關於型號CDQSB16-75DCM之規格、尺寸、型式情報。

本商品分類

型號
CDQSB12-10DC
CDQSB12-10DC-XC36
CDQSB12-10DM
CDQSB20-100DC
CDQSB20-100DCM
CDQSB20-10D
型號數量折扣標準
出貨日
氣壓缸內徑 D
(φ)
行程 L
(mm)
附加功能 環境・用途 周圍溫度
(℃)
使用壓力
(MPa)
緩衝 規格 行程種類 磁簧開關 導線長度
(m)
開關數 安裝支撐形式 導桿前端形狀 訂製規格
8天 1210標準標準-10~700.07~1.0橡膠緩衝內建磁鐵標準行程無開關通孔・兩端攻牙共通(標準)導桿前端內螺牙
19天 1210標準標準-10~700.07~1.0橡膠緩衝內建磁鐵標準行程無開關通孔・兩端攻牙共通(標準)導桿前端內螺牙桿側附嵌合
8天 1210標準標準-10~700.07~1.0內建磁鐵標準行程無開關通孔・兩端攻牙共通(標準)導桿前端外螺牙
8天 20100標準標準-10~700.05~1.0橡膠緩衝內建磁鐵長行程無開關通孔・兩端攻牙共通(標準)導桿前端內螺牙
39天 20100標準標準-10~700.05~1.0橡膠緩衝內建磁鐵長行程無開關通孔・兩端攻牙共通(標準)導桿前端外螺牙
8天 2010標準標準-10~700.05~1.0內建磁鐵標準行程無開關通孔・兩端攻牙共通(標準)導桿前端內螺牙

此分類還有這些商品

技術支援服務

FA用機械標準零件
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767