(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。
全長變薄的角形產品,磁簧開關可3面或4面安裝。
磁簧開關安裝時不會突出本體的輕巧型氣壓缸。
【特長】
・容易設計的角形本體形狀
・自由選擇磁簧開關安裝
・2類型的氣壓缸可安裝
・新追加輕巧腳架型零件。輕巧腳架型零件寬幅與氣壓缸寬幅同尺寸、全幅 最大43%削減(Φ12時)
・設置空間精簡化
・底面⇔氣壓缸中心為止的高度與既有品有互換性
・新追加2山搖擺零件。搖動角度最大100°(Φ12、Φ16時)
型號
商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。
CDQSB25-300DC
本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。
氣壓缸運作方式 | 複動 | 連接桿運作方式 | 單桿 | 本體形狀 | 滑塊形 |
---|---|---|---|---|---|
端點鎖定 | 無 | 閥型 | 無 | 種類 | 薄型氣壓缸 |
連接器種類 | 無 |
薄型氣壓缸 輕巧型 標準型 複動 單桿 CQS Series的型號CDQSB25-300DC頁面。
記載關於型號CDQSB25-300DC之規格、尺寸、型式情報。
型號 |
---|
CDQSB12-10DC |
CDQSB12-10DC-XC36 |
CDQSB12-10DM |
CDQSB25-300DCM |
CDQSB25-30D |
CDQSB25-30DC |
型號 | 數量折扣 | 標準 出貨日 | 氣壓缸內徑 D (φ) | 行程 L (mm) | 附加功能 | 環境・用途 | 周圍溫度 (℃) | 使用壓力 (MPa) | 緩衝 | 規格 | 行程種類 | 磁簧開關 | 導線長度 (m) | 開關數 | 安裝支撐形式 | 導桿前端形狀 | 訂製規格 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8天 | 12 | 10 | 標準 | 標準 | -10~70 | 0.07~1.0 | 橡膠緩衝 | 內建磁鐵 | 標準行程 | 無開關 | 無 | 無 | 通孔・兩端攻牙共通(標準) | 導桿前端內螺牙 | 無 | ||
19天 | 12 | 10 | 標準 | 標準 | -10~70 | 0.07~1.0 | 橡膠緩衝 | 內建磁鐵 | 標準行程 | 無開關 | 無 | 無 | 通孔・兩端攻牙共通(標準) | 導桿前端內螺牙 | 桿側附嵌合 | ||
8天 | 12 | 10 | 標準 | 標準 | -10~70 | 0.07~1.0 | 無 | 內建磁鐵 | 標準行程 | 無開關 | 無 | 無 | 通孔・兩端攻牙共通(標準) | 導桿前端外螺牙 | 無 | ||
39天 | 25 | 300 | 標準 | 標準 | -10~70 | 0.05~1.0 | 橡膠緩衝 | 內建磁鐵 | 長行程 | 無開關 | 無 | 無 | 通孔・兩端攻牙共通(標準) | 導桿前端外螺牙 | 無 | ||
8天 | 25 | 30 | 標準 | 標準 | -10~70 | 0.05~1.0 | 無 | 內建磁鐵 | 標準行程 | 無開關 | 無 | 無 | 通孔・兩端攻牙共通(標準) | 導桿前端內螺牙 | 無 | ||
8天 | 25 | 30 | 標準 | 標準 | -10~70 | 0.05~1.0 | 橡膠緩衝 | 內建磁鐵 | 標準行程 | 無開關 | 無 | 無 | 通孔・兩端攻牙共通(標準) | 導桿前端內螺牙 | 無 |
請協助改善本網站
請協助改善本網站
對於各位顧客的寶貴意見請恕我們無法逐一回覆,還請諒解。
個人資訊保護法・隱私權政策
非常感謝您的回答。
對於各位顧客的寶貴意見請恕我們無法逐一回覆,還請諒解。
希望三住回覆的客戶請使用、 與我們聯絡
個人資訊保護法・隱私權政策