(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

  • 自今日(2025/1/10)AM8:00左右,因金流廠商系統異常導致部分交易失敗,目前正進行排除及修復作業中,造成不便,尚祈見諒。

滾針 / 軸向滾珠軸承NKX

滾針 / 軸向滾珠軸承NKX

單向式軸向組件,符合DIN 5429,無端蓋,適用油潤滑

PDF

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

 
型號
NKX10-TV-XL
NKX12-XL
NKX15-XL
NKX17-XL
NKX20-XL
NKX25-XL
NKX30-XL
NKX35-XL
NKX40-XL
NKX45-XL
NKX50-XL
NKX60-XL
NKX70-XL
型號相關數量折扣標準
出貨日
內徑
(φ)
外徑
(φ)
寬度
(mm)
容許轉速
(rpm)
基本額定荷重 動態額定
(N)
基本額定荷重 靜態額定
(N)
基本額定荷重 動態額定(Ca)
(N)
基本額定荷重 靜額定(Coa)
(N)
10天~ 10192312400700078001000014000
19天~ 1221231100010100110001030015400
10天~ 152423950012100127001050016800
10天~ 172625850013500150001080018200
12天~ 203030750018600238001420024700
10天~ 253730600021300305001960037500
12天~ 304230500025500360002040042000
12天~ 354730460027500415002120047000
12天~ 405232400029500470002700063000
12天~ 455832360031000530002800069000
10天~ 506235330043000740002900075000
12天~ 6072402800475009000041500113000
12天~ 7085402400500009200043000127000

Loading...

  1. 1

此分類還有這些商品

技術支援服務

FA用機械標準零件
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767