(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

  • 2025/4/4(五)~2025/4/6(日) 適逢中國清明連假,中國供應商將暫停出貨。 如有相關中國商品訂購需求建議提早備貨以減少交期影響, 同時預防連假後出貨量遽增產生延遲。
  • 2025/3/30 9:00 ~ 19:00 期間,由於進行網站例行維護將無法使用此網站,不便之處尚祈見諒。

線性平面滾輪 FF型

線性平面滾輪 FF型

【特長】
・附平型保持器針狀滾子,將此軸承插入相對的兩個平面之間,摩擦係数小可順暢地進行往復運動。

PDF

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

型號
FF2010
FF2025ZW
FF2515
FF2535ZW
FF3020
FF3045ZW
型號數量折扣標準
出貨日
寬度
(mm)
安裝關係尺寸E
(mm)
6天~ 210.3
3天~ 225.3
3天~ 2.515.3
3天~ 2.535.3
3天~ 320.4
3天~ 345.4
型號
型號數量折扣標準
出貨日
寬度
(mm)
安裝關係尺寸E
(mm)

Loading...

  1. 1

基本資訊

軸承環形狀 圓柱滾子 荷重方向 推力 內外輪材質
軸承環列數 單列 尺寸規格 公制系列 規格 標準
滾動體材質 潤滑劑 內部間隙記號
型式記號 保持器記號 規格 標準
密封・遮蓋 軌道輪形狀記號

此分類還有這些商品

經常被一起購買的商品

看過此商品的人也看過這些商品

技術支援服務

FA用機械標準零件
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767