(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

  • 自今日(2025/1/10)AM8:00左右,因金流廠商系統異常導致部分交易失敗,目前正進行排除及修復作業中,造成不便,尚祈見諒。

雙列式滾針軸承NA69..-ZW/ 69尺寸系列

雙列式滾針軸承NA69..-ZW/ 69尺寸系列

雙列式滾針軸承NA69..-ZW,69尺寸系列

PDF

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

 
型號
NA69/32-ZW-XL
NA6907-ZW-XL
NA6908-ZW-XL
NA6909-ZW-XL
NA6910-ZW-S3-XL-C4
NA6910-ZW-XL
NA6911-ZW-XL
NA6912-ZW-XL
NA6913-ZW-XL
NA6914-ZW-XL
NA6915-ZW-XL
NA6916-ZW-XL
NA6917-ZW-XL
NA6919-ZW-XL
型號相關數量折扣標準
出貨日
內徑
(φ)
外徑
(φ)
寬度
(mm)
容許轉速
(rpm)
基本額定荷重 動態額定
(N)
基本額定荷重 靜態額定
(N)
徑向間隙
10天~ 325236111005300082000-
10天~ 355536107005400086000-
12天~ 406240920074000116000-
12天~ 456840860079000127000-
11天~ 507240780082000139000C4
12天~ 507240780082000139000-
10天~ 5580457200102000176000-
12天~ 6085456700106000191000-
10天~ 6590456300108000198000-
10天~ 70100545700145000265000-
12天~ 75105545400147000275000-
12天~ 80110545100153000300000-
10天~ 85120634600188000400000-
12天~ 95130634200197000--

Loading...

  1. 1

此分類還有這些商品

技術支援服務

FA用機械標準零件
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767