(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。
[規格]
・內徑d(φ):10-60
・外徑D(φ):22-85
・DIN 625-1
單列深溝滾珠軸承的操作堅固耐用,保養維護簡便且價格實惠。
型號
商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。
本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。
型號 |
---|
61900-2RSR-HLC |
61901-2RSR-HLC |
61902-2RSR-HLC |
61903-2RSR-HLC |
61904-2RSR-HLC |
61905-2RSR-HLC |
61906-2RSR-HLC |
61907-2RSR-HLC |
61908-2RSR |
61909-2RSR |
61910-2RSR |
61911-2RSR |
61912-2RSR |
型號 | 相關 | 數量折扣 | 標準 出貨日 | 內徑d (φ) | 外徑D (φ) | 寬度B(或T) (mm) | 基本動態額定荷重 (N) | 最大容許旋轉數 (rpm) | 基本額定荷重 靜態額定 (N) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | 11天~ | 10 | 22 | 6 | 2700 | - | - | ||
- | 11天~ | 12 | 24 | 6 | 2890 | - | - | ||
- | 10天~ | 15 | 28 | 7 | 4330 | - | - | ||
- | 10天~ | 17 | 30 | 7 | 4590 | - | - | ||
- | 10天~ | 20 | 37 | 9 | 6380 | - | - | ||
- | 10天~ | 25 | 42 | 9 | 7010 | - | - | ||
- | 10天~ | 30 | 47 | 9 | 7240 | - | - | ||
- | 11天~ | 35 | 55 | 10 | 10900 | - | - | ||
8天~ | 40 | 62 | 12 | 14500 | 5700 | 9900 | |||
8天~ | 45 | 68 | 12 | 15000 | 5100 | 10900 | |||
12天~ | 50 | 72 | 12 | 15400 | 4700 | 11700 | |||
8天~ | 55 | 80 | 13 | 17700 | 4250 | 14100 | |||
8天~ | 60 | 85 | 13 | 17400 | 3900 | 14300 |
型號 |
---|
Loading...
軸承環形狀 | 滾珠 | 內外輪材質 | 鋼 | 密封材料・形狀 | 雙蓋式 |
---|---|---|---|---|---|
外輪型式 | 平面 | 規格・環境 | 耐水性 / 防塵 / 高速用 | 荷重方向 | 徑向 |
軸承環列數 | 單列 | 尺寸規格 | 公制系列 | 滾動體材質 | 鋼 |
保持器材質 | 鋼製金屬板 |
請協助改善本網站
請協助改善本網站
對於各位顧客的寶貴意見請恕我們無法逐一回覆,還請諒解。
個人資訊保護法・隱私權政策
非常感謝您的回答。
對於各位顧客的寶貴意見請恕我們無法逐一回覆,還請諒解。
希望三住回覆的客戶請使用、 與我們聯絡
個人資訊保護法・隱私權政策