(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。
型號
商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。
本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。
型號 |
---|
0506371260000 |
0507131670000 |
0507475500000 |
0507475680000 |
0507475760000 |
0507475840000 |
0507475920000 |
0507476060000 |
0507476140000 |
0507476300000 |
0507476490000 |
型號 | 相關 | 數量折扣 | 標準 出貨日 | 內徑d (φ) | 外徑D (φ) | 寬度B(或T) (mm) | 基本動態額定荷重 (N) | 最大容許旋轉數 (rpm) | 基本額定荷重 靜態額定 (N) | 基本額定荷重 動態額定(Ca) (N) | 基本額定荷重 靜態額定(Coa) (N) | C2 (mm) | 重量 (kg) | da (mm) | 軸向疲勞極限荷重Pua (kN) | r(最小值) (mm) | 每件重量 | 寬度C1 (mm) | 疲勞極限荷重Pu (kN) | 軸向靜態能力 (kN) | r1最大值 (mm) | 軸向動態能力 (kN) | 肩部尺寸D1 (mm) | 圓柱外殼直徑F (mm) | 內圈 | 保持器材質 | 產品代碼 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12天~ | 10 | 19 | 23 | 7000 | 12400 | 7800 | 10000 | 14000 | 6.5 | 0.039 | 19.7 | 0.67 | 0.3 | 100 | 9 | 1.31 | 14 | 0.3 | 10 | 24.1 | 10 | IR7X10X16 | 樹脂 | NKX10-Z-TV-XL | |||
12天~ | 17 | 26 | 25 | 13500 | 8500 | 15000 | 10800 | 18200 | 8 | 0.055 | 25.7 | 0.87 | 0.3 | 1 | 9 | 2.75 | 18.2 | 0.3 | 10.8 | 30.1 | 17 | IR14X17X17 | 鋼板 | NKX17-Z-XL | |||
12天~ | 12 | 21 | 23 | 10100 | 11000 | 11000 | 10300 | 15400 | 6.5 | 0.043 | 21.7 | 0.74 | 0.3 | 1 | 9 | 1.92 | 15.4 | 0.3 | 10.3 | 26.1 | 12 | IR9X12X16 | 鋼板 | NKX12-Z-XL | |||
12天~ | 15 | 24 | 23 | 12100 | 9500 | 12700 | 10500 | 16800 | 6.5 | 0.046 | 23.7 | 0.81 | 0.3 | 1 | 9 | 2.32 | 16.8 | 0.3 | 0.5 | 28.1 | 15 | IR12X15X16 | 鋼板 | NKX15-Z-XL | |||
12天~ | 20 | 30 | 30 | 18600 | 7500 | 23800 | 14200 | 24700 | 10.5 | 0.085 | 30.7 | 1.19 | 0.3 | 1 | 10 | 4.15 | 24.7 | 0.3 | 14.3 | 35.1 | 20 | IR17X20X20 | 鋼板 | NKX20-Z-XL | |||
12天~ | 25 | 37 | 30 | 21300 | 6000 | 30500 | 19600 | 37500 | 9.5 | 0.129 | 37.7 | 1.79 | 0.6 | 1 | 11 | 5.3 | 37.5 | 0.6 | 19.6 | 42.1 | 25 | IR20X25X20 | 鋼板 | NKX25-Z-XL | |||
12天~ | 30 | 42 | 30 | 25500 | 5000 | 36000 | 20400 | 42000 | 9.5 | 0.144 | 42.7 | 2.03 | 0.6 | 1 | 11 | 6.3 | 42 | 0.6 | 20.4 | 47.1 | 30 | IR25X30X20 | 鋼板 | NKX30-Z-XL | |||
12天~ | 35 | 47 | 30 | 27500 | 4600 | 41500 | 21200 | 47000 | 9 | 0.167 | 47.7 | 2.27 | 0.6 | 1 | 12 | 7.3 | 47 | 0.6 | 21.2 | 52.1 | 35 | IR30X35X20 | 鋼板 | NKX35-Z-XL | |||
12天~ | 40 | 52 | 32 | 29500 | 4000 | 47000 | 27000 | 63000 | 10 | 0.219 | 55.7 | 3 | 0.6 | 1 | 13 | 8.3 | 63 | 0.6 | 27 | 60.1 | 40 | IR35X40X20 | 鋼板 | NKX40-Z-XL | |||
12天~ | 50 | 62 | 35 | 43000 | 3300 | 74000 | 29000 | 75000 | 10 | 0.288 | 65.5 | 3.65 | 0.6 | 1 | 14 | 12.7 | 75 | 0.6 | 29 | 70.2 | 50 | IR45X50X25 | 鋼板 | NKX50-Z-XL | |||
12天~ | 60 | 72 | 40 | 47500 | 2800 | 90000 | 41500 | 113000 | 12 | 0.455 | 80.5 | 5.4 | 1 | 1 | 17 | 15.4 | 113 | 1 | 41.5 | 85.2 | 60 | IR50X60X25 | 鋼板 | NKX60-Z-XL |
Loading...
荷重方向 | 徑向 / 推力 | 軸承環列數 | 雙列 | 產品類型 | 滾針軸向深溝滾珠軸承 |
---|---|---|---|---|---|
孔的形狀 | 圓筒 | 重量單位 | kg | 項目編號 | 84828000 |
標記護蓋 / 密封 | Z | 型號系列 | NKX.. | 原產地 | DE |
請協助改善本網站
請協助改善本網站
對於各位顧客的寶貴意見請恕我們無法逐一回覆,還請諒解。
個人資訊保護法・隱私權政策
非常感謝您的回答。
對於各位顧客的寶貴意見請恕我們無法逐一回覆,還請諒解。
希望三住回覆的客戶請使用、 與我們聯絡
個人資訊保護法・隱私權政策