(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。
型號
商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。
本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。
型號 | 相關 | 數量折扣 | 標準 出貨日 | 內徑 (φ) | 外徑 (φ) | 寬度 (mm) | 基本額定荷重 動態額定 (N) | 基本額定荷重 靜態額定 (N) | 重量 | 重量單位 | 軸承間隙識別器 | RoHS認證 | REACH認證 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | 10天~ | 20 | 42 | 30 | - | - | - | - | - | - | - | ||
- | 12天~ | 20 | 42 | 30 | - | - | - | - | - | - | - | ||
- | 10天~ | 25 | 47 | 30 | - | - | - | - | - | - | - | ||
- | 12天~ | 25 | 47 | 30 | - | - | - | - | - | - | - | ||
- | 19天~ | 30 | 55 | 34 | - | - | - | - | - | - | - | ||
- | 12天~ | 30 | 55 | 34 | - | - | - | - | - | - | - | ||
- | 24天~ | 30 | 55 | 34 | - | - | 0.37 | kg | C3 | 有 | 有 | ||
- | 10天~ | 35 | 62 | 36 | - | - | - | - | - | - | - | ||
- | 12天~ | 35 | 62 | 36 | - | - | - | - | - | - | - | ||
- | 10天~ | 40 | 68 | 38 | - | - | - | - | - | - | - | ||
- | 12天~ | 40 | 68 | 38 | - | - | - | - | - | - | - | ||
- | 12天~ | 40 | 68 | 38 | - | - | - | - | - | - | - | ||
- | 10天~ | 45 | 75 | 40 | - | - | - | - | - | - | - | ||
- | 12天~ | 45 | 75 | 40 | - | - | - | - | - | - | - | ||
- | 14天~ | 50 | 80 | 40 | - | - | - | - | - | - | - | ||
- | 12天~ | 50 | 80 | 40 | - | - | - | - | - | - | - | ||
- | 24天~ | 50 | 80 | 40 | - | - | - | - | - | - | - | ||
- | 10天~ | 55 | 90 | 46 | - | - | - | - | - | - | - | ||
- | 12天~ | 55 | 90 | 46 | - | - | - | - | - | - | - | ||
- | 19天~ | 60 | 95 | 46 | - | - | - | - | - | - | - | ||
- | 10天~ | 60 | 95 | 46 | - | - | - | - | - | - | - | ||
- | 10天~ | 65 | 100 | 46 | - | - | - | - | - | - | - | ||
- | 12天~ | 65 | 100 | 46 | - | - | - | - | - | - | - | ||
- | 10天~ | 65 | 100 | 46 | - | - | - | - | - | - | - | ||
- | 12天~ | 70 | 110 | 54 | - | - | - | - | - | - | - | ||
- | 12天~ | 70 | 110 | 54 | - | - | - | - | - | - | - | ||
- | 10天~ | 75 | 115 | 54 | - | - | - | - | - | - | - | ||
- | 24天~ | 75 | 115 | 54 | - | - | - | - | - | - | - | ||
- | 12天~ | 75 | 115 | 54 | - | - | - | - | - | - | - | ||
12天~ | 80 | 125 | 60 | 210000 | 340000 | - | - | - | - | - | |||
- | 10天~ | 80 | 125 | 60 | - | - | - | - | - | - | - | ||
10天~ | 85 | 130 | 60 | 219000 | 365000 | - | - | - | - | - | |||
- | 12天~ | 85 | 130 | 60 | - | - | - | - | - | - | - | ||
12天~ | 90 | 140 | 67 | 305000 | 510000 | - | - | - | - | - | |||
- | 12天~ | 90 | 140 | 67 | - | - | - | - | - | - | - | ||
- | 10天~ | 90 | 140 | 67 | - | - | - | - | - | - | - | ||
10天~ | 95 | 145 | 67 | 315000 | 530000 | - | - | - | - | - | |||
10天~ | 100 | 150 | 67 | 330000 | 550000 | - | - | - | - | - | |||
- | 10天~ | 100 | 150 | 67 | - | - | - | - | - | - | - | ||
- | 24天~ | 100 | 150 | 67 | - | - | 3.742 | kg | C3 | 有 | 有 | ||
24天~ | 110 | 170 | 80 | 395000 | 680000 | - | - | - | - | - | |||
- | 10天~ | 110 | 170 | 80 | - | - | - | - | - | - | - | ||
24天~ | 120 | 180 | 80 | 410000 | 740000 | - | - | - | - | - | |||
- | 12天~ | 120 | 180 | 80 | - | - | - | - | - | - | - | ||
19天~ | 130 | 200 | 95 | 540000 | 960000 | - | - | - | - | - | |||
- | 10天~ | 130 | 200 | 95 | - | - | - | - | - | - | - | ||
10天~ | 140 | 210 | 95 | 610000 | 1100000 | - | - | - | - | - | |||
- | 12天~ | 140 | 210 | 95 | - | - | - | - | - | - | - | ||
- | 10天~ | 140 | 210 | 95 | - | - | 10.668 | kg | C3 | 有 | 有 | ||
10天~ | 150 | 225 | 100 | 710000 | 1260000 | - | - | - | - | - | |||
- | 12天~ | 150 | 225 | 100 | - | - | - | - | - | - | - | ||
10天~ | 160 | 240 | 109 | 740000 | 1360000 | - | - | - | - | - | |||
- | 10天~ | 160 | 240 | 109 | - | - | - | - | - | - | - | ||
10天~ | 170 | 260 | 122 | 960000 | 1750000 | - | - | - | - | - | |||
- | 12天~ | 170 | 260 | 122 | - | - | - | - | - | - | - | ||
10天~ | 180 | 280 | 136 | 1140000 | 2130000 | - | - | - | - | - | |||
- | 12天~ | 180 | 280 | 136 | - | - | - | - | - | - | - |