(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

  • 自今日(2025/1/10)AM8:00左右,因金流廠商系統異常導致部分交易失敗,目前正進行排除及修復作業中,造成不便,尚祈見諒。

VTT 實心旋鈕 易清潔型高科技聚合物材質

VTT 實心旋鈕 易清潔型高科技聚合物材質

實心三爪型旋鈕。
玻璃纖維強化聚醯胺系高科技聚合物材質。
三爪形狀具有大凹槽,符合人體工學的設計也適用於較小的旋鈕,即使戴著工作手套也能有效抓握。
此款產品採用一般為了降低厚度的無後腔設計,可防止有害殘留物堆積,確保易清潔性。

PDF

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

 
型號
167105
167106
167107
167116
167131
167132
167151
167152
167161
167162
167171
167172
167173
167174
167175
167176
167216
167217
167226
167252
167253
167254
167255
167257
167258
167259
167261
167262
167263
167264
167265
167273
167274
167275
167276
167335
167336
167346
167351
167353
167355
167357
167359
167361
167371
167372
167373
167374
167375
167377
167378
167379
167380
167381
167382
167383
167385
167443
167445
167447
型號數量折扣標準
出貨日
安裝部的種類 安裝部 徑 d(mm) 或 公制M 安裝部 長度 l
(mm)
安裝部 材質 本體 外徑 D
(φ)
本體 高度 L
(mm)
d1 h 特性 l2 Description
8天~ 軸頸內螺牙M4-黃銅25201210-10VTT.25-B-M4
8天~ 軸頸內螺牙M5-黃銅25201210-10VTT.25-B-M5
8天~ 軸頸內螺牙M6-黃銅25201210-10VTT.25-B-M6
8天~ 軸頸內螺牙M5-不鏽鋼25201210Inox10VTT.25-SST-M5
8天~ 軸頸外螺牙M46252012--10VTT.25-p-M4x6
8天~ 軸頸外螺牙M410252012--10VTT.25-p-M4x10
8天~ 軸頸外螺牙M510252012--10VTT.25-p-M5x10
8天~ 軸頸外螺牙M516252012--10VTT.25-p-M5x16
8天~ 軸頸外螺牙M510不鏽鋼252012-Inox10VTT.25-SST-p-M5x10
8天~ 軸頸外螺牙M516不鏽鋼252012-Inox10VTT.25-SST-p-M5x16
8天~ 軸頸外螺牙M510252012--10VTT.25-p-M6x10
8天~ 軸頸外螺牙M616252012--10VTT.25-p-M6x16
8天~ 軸頸外螺牙M620252012--10VTT.25-p-M6x20
8天~ 軸頸外螺牙M625252012--10VTT.25-p-M6x25
8天~ 軸頸外螺牙M630252012--10VTT.25-p-M6x30
8天~ 軸頸外螺牙M635252012--10VTT.25-p-M6x35
11天~ 軸頸內螺牙M6-黃銅32231410-11.5VTT.32-B-M6
8天~ 軸頸內螺牙M8-黃銅32231413-11.5VTT.32-B-M8
8天~ 軸頸內螺牙M6-不鏽鋼32231410Inox11.5VTT.32-SST-M6
8天~ 軸頸外螺牙M616322314--11.5VTT.32-p-M6x16
8天~ 軸頸外螺牙M620322314--11.5VTT.32-p-M6x20
8天~ 軸頸外螺牙M630322314--11.5VTT.32-p-M6x30
8天~ 軸頸外螺牙M625322314--11.5VTT.32-p-M6x25
8天~ 軸頸外螺牙M635322314--11.5VTT.32-p-M6x35
8天~ 軸頸外螺牙M640322314--11.5VTT.32-p-M6x40
11天~ 軸頸外螺牙M645322314--11.5VTT.32-p-M6x45
11天~ 軸頸外螺牙M610不鏽鋼322314-Inox11.5VTT.32-SST-p-M6x10
8天~ 軸頸外螺牙M616不鏽鋼322314-Inox11.5VTT.32-SST-p-M6x16
8天~ 軸頸外螺牙M620不鏽鋼322314-Inox11.5VTT.32-SST-p-M6x20
8天~ 軸頸外螺牙M630不鏽鋼322314-Inox11.5VTT.32-SST-p-M6x30
11天~ 軸頸外螺牙M625不鏽鋼322314-Inox11.5VTT.32-SST-p-M6x25
8天~ 軸頸外螺牙M820322314--11.5VTT.32-p-M8x20
8天~ 軸頸外螺牙M825322314--11.5VTT.32-p-M8x25
8天~ 軸頸外螺牙M830322314--11.5VTT.32-p-M8x30
8天~ 軸頸外螺牙M835322314--11.5VTT.32-p-M8x35
8天~ 軸頸內螺牙M6-黃銅40271612-13.5VTT.40-B-M6
8天~ 軸頸內螺牙M8-黃銅40271613-13.5VTT.40-B-M8
8天~ 軸頸內螺牙M8-不鏽鋼40271613Inox13.5VTT.40-SST-M8
8天~ 軸頸外螺牙M610402716--13.5VTT.40-p-M6x10
8天~ 軸頸外螺牙M616402716--13.5VTT.40-p-M6x16
8天~ 軸頸外螺牙M620402716--13.5VTT.40-p-M6x20
8天~ 軸頸外螺牙M625402716--13.5VTT.40-p-M6x25
8天~ 軸頸外螺牙M630402716--13.5VTT.40-p-M6x30
8天~ 軸頸外螺牙M640402716--13.5VTT.40-p-M6x40
8天~ 軸頸外螺牙M820402716--13.5VTT.40-p-M8x20
8天~ 軸頸外螺牙M825402716--13.5VTT.40-p-M8x25
8天~ 軸頸外螺牙M830402716--13.5VTT.40-p-M8x30
8天~ 軸頸外螺牙M835402716--13.5VTT.40-p-M8x35
8天~ 軸頸外螺牙M840402716--13.5VTT.40-p-M8x40
8天~ 軸頸外螺牙M850402716--13.5VTT.40-p-M8x50
11天~ 軸頸外螺牙M860402716--13.5VTT.40-p-M8x60
8天~ 軸頸外螺牙M870402716--13.5VTT.40-p-M8x70
11天~ 軸頸外螺牙M855402716--13.5VTT.40-p-M8x55
8天~ 軸頸外螺牙M820不鏽鋼402716-Inox13.5VTT.40-SST-p-M8x20
11天~ 軸頸外螺牙M825不鏽鋼402716-Inox13.5VTT.40-SST-p-M8x25
8天~ 軸頸外螺牙M830不鏽鋼402716-Inox13.5VTT.40-SST-p-M8x30
8天~ 軸頸外螺牙M840不鏽鋼402716-Inox13.5VTT.40-SST-p-M8x40
8天~ 軸頸外螺牙M820503019--15VTT.50-p-M8x20
8天~ 軸頸外螺牙M825503019--15VTT.50-p-M8x25
8天~ 軸頸外螺牙M830503019--15VTT.50-p-M8x30

Loading...

基本資訊

本體 種類 多角形 多角形 種類 三角形 材質 高科技聚合物

此分類還有這些商品

技術支援服務

FA用機械標準零件
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767