(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

  • 2025/3/2 7:00 ~ 3/3 6:00 期間,由於進行網站例行維護將無法使用此網站,不便之處尚祈見諒。

VR.FP 輪輻手輪 熱固性塑料實心輪轂

VR.FP  輪輻手輪 熱固性塑料實心輪轂

輪輻手輪。
高強度,強化酚醛系(PF)Duroplast,黑色,光澤表面處理。
拋光鋼輪轂,實心或附H7鉸孔。
可提供多種類型的把手,並附符合DIN 6885/1標準、公差P9的孔和鍵槽。

PDF

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

 
型號
77111
77121
77211
77221
77311
77321
77411
77421
77511
77521
77531
77611
77621
77631
77711
77721
77731
77811
77821
77831
77901
77911
77921
型號數量折扣標準
出貨日
把手 外徑 D
(φ)
把手 厚度 L
(mm)
安裝部 外徑 d1
(φ)
類型 H
(mm)
B d2 b d' d'' 外徑 H1 l l2 m R t 扭力
(Nm)
耐衝擊強度
(J)
把手 說明
8天~ 984024VR.FP-142051613100-3612--15.3675無把手VR.100 FP
8天~ 984024VR.FP+I40142051613100-3612M63715.3675旋轉把手VR.100 FP+I
8天~ 1244524VR.FP-182051613125-3612--15.31208無把手VR.125 FP
8天~ 1244524VR.FP+I50182051613125-3612M84715.31208旋轉把手VR.125 FP+I
8天~ 1394732VR.FP-202452016140-3815--18.316512無把手VR.140 FP
8天~ 1394732VR.FP+I65202452016140-3815M85318.316512旋轉把手VR.140 FP+I
16天~ 1575032VR.FP-222452016160-3815--18.316512無把手VR.160 FP
8天~ 1575032VR.FP+I65222452016160-3815M85918.316512旋轉把手VR.160 FP+I
8天~ 1805640VR.FP-243162622180-4315--24.828015無把手VR.180 FP
8天~ 1805640VR.FP+I80243162622180-4315M106824.828015旋轉把手VR.180 FP+I
8天~ 1805640VR.FP+IR802431626221801004315-6824.828015折疊把手VR.180 FP+IR
8天~ 1985640VR.FP-243162622200-4315--24.830016無把手VR.200 FP
8天~ 1985640VR.FP+I80243162622200-4315M107624.830016旋轉把手VR.200 FP+I
13天~ 1985640VR.FP+IR802431626222001004315-7624.830016折疊把手VR.200 FP+IR
8天~ 2476649VR.FP-303883427250-4415--30.340519無把手VR.250 FP
11天~ 2476649VR.FP+I90303883427250-4415M109830.340519旋轉把手VR.250 FP+I
8天~ 2476649VR.FP+IR903038834272501134415-9830.340519折疊把手VR.250 FP+IR
13天~ 2887858VR.FP-3247104234300-5618--37.380033無把手VR.300 FP
8天~ 2887858VR.FP+I1003247104234300-5618M1211337.380033旋轉把手VR.300 FP+I
8天~ 2887858VR.FP+IR9032471042343001135618-11337.380033折疊把手VR.300 FP+IR
8天~ 37510858VR.FP-4058124540375-7726--43.3145070無把手VR.375 FP
8天~ 37510858VR.FP+I1004058124540375-7726M1216043.3145070旋轉把手VR.375 FP+I
8天~ 37510858VR.FP+IR9040581245403751137726-16043.3145070折疊把手VR.375 FP+IR

Loading...

  1. 1

基本資訊

把手材質 Duroplast 握柄材質 Duroplast 0
組裝類型 未鑽孔

此分類還有這些商品

技術支援服務