(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。
型號
商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。
本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。
型號 |
---|
174111 |
174121 |
174131 |
174141 |
174151 |
174161 |
型號 | 數量折扣 | 標準 出貨日 | 安裝部的種類 | 安裝部 徑 d(mm) 或 公制M | 安裝部 長度 l (mm) | 材質 | 安裝部 材質 | 本體 外徑 D (φ) | 本體 高度 L (mm) | a | B | 安裝部種類詳細 | d1 | d2 | d3 | l2 | Description |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11天~ | 其他 | - | 21 | [聚醯胺 PA] 高科技聚合物 | - | 50 | 29 | - | 13 | 無孔 | 20 | 18 | - | 10 | VL.640/50 FP-A | ||
11天~ | 圓孔 | 8 | 21 | [聚醯胺 PA] 高科技聚合物 | - | 50 | 29 | - | 13 | 貫穿孔 | 20 | 18 | - | 10 | VL.640/50 FP-A-8 | ||
11天~ | 圓孔 | 10 | 21 | [聚醯胺 PA] 高科技聚合物 | - | 50 | 29 | - | 13 | 貫穿孔 | 20 | 18 | - | 10 | VL.640/50 FP-A-10 | ||
11天~ | 軸頸內螺牙 | M8 | 21 | [聚醯胺 PA] 高科技聚合物 | 黃銅 | 50 | 29 | - | 13 | - | 20 | 18 | - | 10 | VL.640/50 FP-A-M8 | ||
11天~ | 軸頸內螺牙 | M10 | 21 | [聚醯胺 PA] 高科技聚合物 | 黃銅 | 50 | 29 | - | 13 | - | 20 | 18 | - | 10 | VL.640/50 FP-A-M10 | ||
11天~ | 其他 | - | 21 | [聚醯胺 PA] 高科技聚合物 | - | 50 | 29 | - | 13 | 無孔 | 20 | 18 | - | 10 | VL.640/50 FP-B |
Loading...
本體 種類 | 圓形 | 圓形 種類 | 夾扣形 |
---|
請協助改善本網站
請協助改善本網站
對於各位顧客的寶貴意見請恕我們無法逐一回覆,還請諒解。
個人資訊保護法・隱私權政策
非常感謝您的回答。
對於各位顧客的寶貴意見請恕我們無法逐一回覆,還請諒解。
希望三住回覆的客戶請使用、 與我們聯絡
個人資訊保護法・隱私權政策