(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

不鏽鋼製旋鈕 RS-38S

旋鈕

不鏽鋼製旋鈕 RS-38S

【特長】・小型設計,省空間的最佳選擇【材質】・不鏽鋼(SUS304)

PDF

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

RS-38S

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

 
型號
RS-38S
型號數量折扣標準
出貨日
21天

Loading...

  1. 1

基本資訊

本體 種類 圓形 安裝部的種類 內螺牙 側面部加工
本體材質 不鏽鋼(SUS304) 本體外徑(φ) 38 本體高度(mm) 26
螺牙規格 M4 內螺牙・圓孔加工 盲孔 本體表面處理 緞面

不鏽鋼製旋鈕 RS-38S的型號RS-38S頁面。
記載關於型號RS-38S之規格、尺寸、型式情報。

此分類還有這些商品

經常被一起購買的商品

看過此商品的人也看過這些商品

技術支援服務

FA用機械標準零件
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767