(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。
型號
商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。
本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。
型號 |
---|
174111 |
174121 |
174131 |
174141 |
174151 |
174161 |
174211 |
174221 |
174231 |
174241 |
174251 |
174261 |
174311 |
174321 |
174331 |
174341 |
174361 |
174411 |
174421 |
174431 |
174441 |
174451 |
174461 |
74511 |
74514 |
74517 |
74611 |
型號 | 數量折扣 | 標準 出貨日 | 安裝部的種類 | 安裝部 徑 d(mm) 或 公制M | 安裝部 長度 l (mm) | 材質 | 安裝部 材質 | 本體 外徑 D (φ) | 本體 高度 L (mm) | a | B | 安裝部種類詳細 | d1 | d2 | d3 | l2 | Description |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11天~ | 其他 | - | 21 | [聚醯胺 PA] 高科技聚合物 | - | 50 | 29 | - | 13 | 無孔 | 20 | 18 | - | 10 | VL.640/50 FP-A | ||
11天~ | 圓孔 | 8 | 21 | [聚醯胺 PA] 高科技聚合物 | - | 50 | 29 | - | 13 | 貫穿孔 | 20 | 18 | - | 10 | VL.640/50 FP-A-8 | ||
11天~ | 圓孔 | 10 | 21 | [聚醯胺 PA] 高科技聚合物 | - | 50 | 29 | - | 13 | 貫穿孔 | 20 | 18 | - | 10 | VL.640/50 FP-A-10 | ||
11天~ | 軸頸內螺牙 | M8 | 21 | [聚醯胺 PA] 高科技聚合物 | 黃銅 | 50 | 29 | - | 13 | - | 20 | 18 | - | 10 | VL.640/50 FP-A-M8 | ||
11天~ | 軸頸內螺牙 | M10 | 21 | [聚醯胺 PA] 高科技聚合物 | 黃銅 | 50 | 29 | - | 13 | - | 20 | 18 | - | 10 | VL.640/50 FP-A-M10 | ||
11天~ | 其他 | - | 21 | [聚醯胺 PA] 高科技聚合物 | - | 50 | 29 | - | 13 | 無孔 | 20 | 18 | - | 10 | VL.640/50 FP-B | ||
11天~ | 其他 | - | 23 | [聚醯胺 PA] 高科技聚合物 | - | 61 | 30 | - | 16 | 無孔 | 25 | 24 | - | 11 | VL.640/60 FP-A | ||
11天~ | 圓孔 | 10 | 23 | [聚醯胺 PA] 高科技聚合物 | - | 61 | 30 | 0.8 | 16 | 貫穿孔 | 25 | 24 | 15.2 | 11 | VL.640/60 FP-A-10 | ||
11天~ | 圓孔 | 12 | 23 | [聚醯胺 PA] 高科技聚合物 | - | 61 | 30 | 0.8 | 16 | 貫穿孔 | 25 | 24 | 18.1 | 11 | VL.640/60 FP-A-12 | ||
11天~ | 軸頸內螺牙 | M10 | 23 | [聚醯胺 PA] 高科技聚合物 | 黃銅 | 61 | 30 | 0.8 | 16 | - | 25 | 24 | 18.1 | 11 | VL.640/60 FP-A-M10 | ||
11天~ | 軸頸內螺牙 | M12 | 23 | [聚醯胺 PA] 高科技聚合物 | 黃銅 | 61 | 30 | 0.8 | 16 | - | 25 | 24 | 18.1 | 11 | VL.640/60 FP-A-M12 | ||
11天~ | 其他 | - | 23 | [聚醯胺 PA] 高科技聚合物 | - | 61 | 30 | - | 16 | 無孔 | 25 | 24 | - | 11 | VL.640/60 FP-B | ||
11天~ | 其他 | - | 25 | [聚醯胺 PA] 高科技聚合物 | - | 70 | 33 | - | 18 | 無孔 | 30 | 30 | - | 12 | VL.640/70 FP-A | ||
11天~ | 圓孔 | 12 | 25 | [聚醯胺 PA] 高科技聚合物 | - | 70 | 33 | 0.8 | 18 | 貫穿孔 | 30 | 30 | 18.1 | 12 | VL.640/70 FP-A-12 | ||
11天~ | 圓孔 | 14 | 25 | [聚醯胺 PA] 高科技聚合物 | - | 70 | 33 | 1.5 | 18 | 貫穿孔 | 30 | 30 | 21.4 | 12 | VL.640/70 FP-A-14 | ||
11天~ | 軸頸內螺牙 | M12 | 25 | [聚醯胺 PA] 高科技聚合物 | 黃銅 | 70 | 33 | 0.8 | 18 | - | 30 | 30 | 18.1 | 12 | VL.640/70 FP-A-M12 | ||
11天~ | 其他 | - | 25 | [聚醯胺 PA] 高科技聚合物 | - | 70 | 33 | - | 18 | 無孔 | 30 | 30 | - | 12 | VL.640/70 FP-B | ||
11天~ | 其他 | - | 30 | [聚醯胺 PA] 高科技聚合物 | - | 80 | 40 | - | 19 | 無孔 | 35 | 34 | - | 15 | VL.640/80 FP-A | ||
11天~ | 圓孔 | 14 | 30 | [聚醯胺 PA] 高科技聚合物 | - | 80 | 40 | 0.8 | 19 | 貫穿孔 | 35 | 34 | 18.1 | 15 | VL.640/80 FP-A-14 | ||
11天~ | 圓孔 | 16 | 30 | [聚醯胺 PA] 高科技聚合物 | - | 80 | 40 | 1.5 | 19 | 貫穿孔 | 35 | 34 | 21.4 | 15 | VL.640/80 FP-A-16 | ||
11天~ | 軸頸內螺牙 | M14 | 30 | [聚醯胺 PA] 高科技聚合物 | 黃銅 | 80 | 40 | 0.8 | 19 | - | 35 | 34 | 18.1 | 15 | VL.640/80 FP-A-M14 | ||
11天~ | 軸頸內螺牙 | M16 | 30 | [聚醯胺 PA] 高科技聚合物 | 黃銅 | 80 | 40 | 0.8 | 19 | - | 35 | 34 | 18.1 | 15 | VL.640/80 FP-A-M16 | ||
11天~ | 其他 | - | 30 | [聚醯胺 PA] 高科技聚合物 | - | 80 | 40 | - | 19 | 無孔 | 35 | 34 | - | 15 | VL.640/80 FP-B | ||
11天~ | 其他 | - | 34 | [樹脂] Duroplast | - | 99 | 44 | - | 20 | 無孔 | 36 | 34 | - | 14 | VL.140/100 FP-A | ||
11天~ | 圓孔 | 16 | 34 | [樹脂] Duroplast | - | 99 | 44 | 1.5 | 20 | 貫穿孔 | 36 | 34 | 21.4 | 14 | VL.140/100 FP-A-16 | ||
11天~ | 軸頸內螺牙 | M16 | 34 | [樹脂] Duroplast | 鋼 | 99 | 44 | 1.5 | 20 | - | 36 | 34 | 21.4 | 14 | VL.140/100 FP-A-M16 | ||
8天~ | 其他 | - | 34 | [樹脂] Duroplast | - | 129 | 47 | - | 22 | 無孔 | 40 | 36 | - | 13 | VL.140/130 FP-A |
Loading...
本體 種類 | 圓形 | 圓形 種類 | 夾扣形 |
---|
請協助改善本網站
請協助改善本網站
對於各位顧客的寶貴意見請恕我們無法逐一回覆,還請諒解。
個人資訊保護法・隱私權政策
非常感謝您的回答。
對於各位顧客的寶貴意見請恕我們無法逐一回覆,還請諒解。
希望三住回覆的客戶請使用、 與我們聯絡
個人資訊保護法・隱私權政策