(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。
實心手輪。玻璃纖維強化聚醯胺系(PA)高科技聚合物,黑色,消光處理。聚甲醛樹脂系(POM)高科技聚合物軸轂蓋,黑色,消光處理,按入式組裝。黑色氧化鋼軸轂,H7鉸孔。可提供多種類型的把手,並附符合DIN 6885/1標準、公差P9的孔和鍵槽。輪緣內部後側有扇形設計,使手輪更容易抓握和操作。
型號
商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。
170907
本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。
把手材質 | 高科技聚合物 | 握柄材質 | 高科技聚合物 | 組裝類型 | 平孔 |
---|
VDT. 實心手輪 高科技聚合物的型號170907頁面。
記載關於型號170907之規格、尺寸、型式情報。
型號 |
---|
170327 |
170505 |
170515 |
170525 |
170917 |
170927 |
型號 | 數量折扣 | 標準 出貨日 | 把手 外徑 D (φ) | 把手 厚度 L (mm) | 安裝部 外徑 d1 (φ) | 安裝部 圓孔徑 d (φ) | 類型 | h (mm) | H (mm) | B | d2 | d3 | d4 | d5 | d6 | 外徑 | h1 | m | R | 孔 | 扭力 (Nm) | 耐衝擊強度 (J) | 把手 | 說明 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20天~ | 100 | 49 | 22 | 10 | VDT+IR | 22 | 60 | 22 | 20 | 26 | 32 | 28 | 54 | 100 | 5.5 | - | 37 | 10 | 180 | 21 | 折疊把手 | VDT.100+IR A-10 | ||
11天~ | 125 | 57 | 26 | 12 | VDT. | 27 | - | 24 | 24 | 28 | 36 | 31 | 70 | 125 | 7 | - | - | 12 | 200 | 23 | 無把手 | VDT.125 A-12 | ||
11天~ | 125 | 57 | 26 | 12 | VDT+I | 27 | 65 | 24 | 24 | 28 | 36 | 31 | 70 | 125 | 7 | M8 | 47 | 12 | 200 | 23 | 旋轉把手 | VDT.125+I A-12 | ||
11天~ | 125 | 57 | 26 | 12 | VDT+IR | 27 | 65 | 24 | 24 | 28 | 36 | 31 | 70 | 125 | 7 | - | 47 | 12 | 200 | 23 | 折疊把手 | VDT.125+IR A-12 | ||
11天~ | 200 | 68 | 40 | 20 | VDT+I | 31 | 90 | 30 | 38 | 50 | 51 | 52 | 110 | 200 | 9 | M10 | 78 | 20 | 600 | 35 | 旋轉把手 | VDT.200+I A-20 | ||
11天~ | 200 | 68 | 40 | 20 | VDT+IR | 31 | 90 | 30 | 38 | 50 | 51 | 52 | 110 | 200 | 9 | - | 78 | 20 | 600 | 35 | 折疊把手 | VDT.200+IR A-20 |
請協助改善本網站
請協助改善本網站
對於各位顧客的寶貴意見請恕我們無法逐一回覆,還請諒解。
個人資訊保護法・隱私權政策
非常感謝您的回答。
對於各位顧客的寶貴意見請恕我們無法逐一回覆,還請諒解。
希望三住回覆的客戶請使用、 與我們聯絡
個人資訊保護法・隱私權政策