(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。
實心手輪。高強度,強化酚醛系(PF)Duroplast,黑色,光澤表面處理。霧面陽極處理鋁環。拋光鋼輪轂,實心或附H7鉸孔。可提供多種類型的把手,並附符合DIN 6885/1標準、公差P9的孔和鍵槽。輪緣內部後側有扇形設計,使手輪更容易抓握和操作。
型號
商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。
73749-18-K
本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。
把手材質 | Duroplast | 握柄材質 | Duroplast |
---|
請協助改善本網站
請協助改善本網站
對於各位顧客的寶貴意見請恕我們無法逐一回覆,還請諒解。
個人資訊保護法・隱私權政策
非常感謝您的回答。
對於各位顧客的寶貴意見請恕我們無法逐一回覆,還請諒解。
希望三住回覆的客戶請使用、 與我們聯絡
個人資訊保護法・隱私權政策