(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

VDN.FP 實心手輪 熱固性塑料 (型號表)

CASTERS LEVELING MOUNTS

VDN.FP  實心手輪 熱固性塑料

實心手輪。
高強度,強化酚醛系(PF)Duroplast,黑色,光澤表面處理。
霧面陽極處理鋁環。
拋光鋼輪轂,實心或附H7鉸孔。
可提供多種類型的把手,並附符合DIN 6885/1標準、公差P9的孔和鍵槽。
輪緣內部後側有扇形設計,使手輪更容易抓握和操作。

PDF

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

73782-26

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

 
型號
73782-26
型號數量折扣標準
出貨日
把手 外徑 D
(φ)
把手 厚度 L
(mm)
安裝部 外徑 d1
(φ)
安裝部 圓孔徑 d
(φ)
類型 H
(mm)
D L B d1 d2 d3 d4 b d' d'' d5 外徑 l l2 m R t 扭力
(Nm)
工作應力1 耐衝擊強度
(J)
把手 組裝類型 說明 重量
8天~ 301875826VDN.FP+IR-A90--36-5894148104238823005618-12441.3261100-35折疊把手平孔VDN.300 FP+IR-A-26-

Loading...

  1. 1

基本資訊

把手材質 Duroplast 握柄材質 Duroplast

VDN.FP 實心手輪 熱固性塑料的型號73782-26頁面。
記載關於型號73782-26之規格、尺寸、型式情報。

本商品分類

型號
73651
73651-10
73651-10-K
73782-26-K
73790
73791
型號數量折扣標準
出貨日
把手 外徑 D
(φ)
把手 厚度 L
(mm)
安裝部 外徑 d1
(φ)
安裝部 圓孔徑 d
(φ)
類型 H
(mm)
D L B d1 d2 d3 d4 b d' d'' d5 外徑 l l2 m R t 扭力
(Nm)
工作應力1 耐衝擊強度
(J)
把手 組裝類型 說明 重量
11天~ 502216-VDN.FP+I28--12-16-25312102650199M61911.4-55-3旋轉把手未鑽孔VDN.50 FP+I-
11天~ 50221610VDN.FP+I-A28--12-16-25312102650199M61911.41055-3旋轉把手平孔VDN.50 FP+I-A-10-
13天~ ---10VDN.FP+I-A285022121616-253--2650199M61911.4-553-旋轉把手平孔和鍵槽VDN.50 FP+I-A10-K64
11天~ ---26VDN.FP+IR-A9030187365858941488--823005618-12429.3-110035-折疊把手平孔和鍵槽VDN.300 FP+IR-A26-K3212
8天~ 3509258-VDN.FP---38-5894148104238903505618--41.3-1200-36無把手未鑽孔VDN.350 FP-
8天~ 3509258-VDN.FP+I102--38-5894148104238903505618M1015741.3-1200-36旋轉把手未鑽孔VDN.350 FP+I-

此分類還有這些商品

技術支援服務