(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

VC.308 VC.309 把手閂鎖 高科技聚合物旋鈕附鎖

VC.308 VC.309 把手閂鎖 高科技聚合物旋鈕附鎖

附高彈性聚丙烯系高科技聚合物旋鈕和鎖的手把閂鎖,附拋光鍍鋅鋼扁平關閉手把、壓鑄鋅合金定子和轉子,鎖採用不鏽鋼前板、黃銅鎖定環、鍍鋅鋼彈簧墊圈,定位墊圈為鍍鋅鋼,兩把鍍鎳黃銅鑰匙,附單一或不同組合模式鎖,或不附鎖。

PDF

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

 
型號
68101
68102
68103
68104
68105
68106
68111
68121
68122
68123
68124
68125
68126
68131
型號數量折扣標準
出貨日
H l l3 Description
11天~ 5010-VC.308/40-D
11天~ 5010-VC.308/40-S
11天~ 5010-VC.308/40-UD
11天~ 5010-VC.308/40-US
11天~ 5010-VC.308/40-MD
11天~ 5010-VC.308/40-MS
11天~ 5010-VC.308/40-SS
11天~ 481810VC.309/40-D
11天~ 481810VC.309/40-S
11天~ 481810VC.309/40-UD
11天~ 481810VC.309/40-US
11天~ 481810VC.309/40-MD
11天~ 481810VC.309/40-MS
11天~ 481810VC.309/40-SS

Loading...

  1. 1

基本資訊

材質 高科技聚合物-Zamac合金 本體 外徑 D(φ) 40 d1 29
h 25 l1 20 l2 11

此分類還有這些商品

技術支援服務

FA用機械標準零件
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767