(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

  • 於2024/11/24 9:00 ~ 11/25 7:00 期間,由於進行網站例行維護將無法使用此網站,不便之處尚祈見諒。

星形旋鈕 STK-N

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

尺寸圖

星形旋鈕 STK-N 尺寸圖1

STK-N

星形旋鈕 STK-N 尺寸圖2

STK-25N/25NA

星形旋鈕 STK-N 尺寸圖3

STK-30N/50N

星形旋鈕 STK-N 尺寸圖4

STK-40N/60N

產品規格

  • 旋鈕
    材質:消光黑尼龍樹脂PA6
  • 螺絲
    材質:黃銅C3604B

規格表

星形旋鈕 STK-N 規格表
型號
STK-25-N
STK-25-NA
STK-30-N
STK-40-N
STK-50-N
STK-60-N
型號數量折扣標準
出貨日
安裝部 直徑(mm) 安裝部 長度
(mm)
旋鈕 外徑
(φ)
旋鈕 高度
(mm)
5天~ M4102519
5天~ M5102519
5天~ M6123223
5天~ M8134027
5天~ M10205032
5天~ M12176337

Loading...

  1. 1
 

基本資訊

本體 種類 多角形 安裝部的種類 內螺牙(軸頸) 側面部加工
多角形 種類 五角形 附加功能 安裝部加工 固定孔
止迴螺絲加工 旋鈕 材質 消光黑色尼龍樹脂PA6 旋鈕 表面處理
安裝部 材質 黃銅C3604B 安裝部 表面處理

此分類還有這些商品

經常被一起購買的商品

看過此商品的人也看過這些商品

技術支援服務

FA用機械標準零件
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767