(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

  • 2025/4/4(五)~2025/4/6(日) 適逢中國清明連假,中國供應商將暫停出貨。 如有相關中國商品訂購需求建議提早備貨以減少交期影響, 同時預防連假後出貨量遽增產生延遲。
  • 2025/3/30 9:00 ~ 19:00 期間,由於進行網站例行維護將無法使用此網站,不便之處尚祈見諒。

RLS-U 滾珠元件 適用RLT-AL鋁製軌道系列

LEADSCREWS SLIDESCREWS

RLS-U 滾珠元件 適用RLT-AL鋁製軌道系列

適合與ELEROLL RLT-AL鋁製軌道用型材 系列搭配使用,軌道的特殊截面可與此滾珠元件互鎖,無需使用螺絲或其他緊固元件。

PDF

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

429801

  • 單價
    未稅
    -
    小計
    未稅
    -
  • 數量
  • 標準出貨日
    第11天~

    訂購翌日起算(不含假日)

指定中的規格/尺寸

型式標準形狀圓筒
本體材質[樹脂] PA滾珠材質[樹脂] POM
DescriptionRLS-U-POM - -

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

型號
429801
型號數量折扣標準
出貨日
Description
11天~ RLS-U-POM
型號
型號數量折扣標準
出貨日
Description
  1. 1

基本資訊

型式 標準 形狀 圓筒 本體材質 PA
滾珠材質 POM Description RLS-U-POM

RLS-U 滾珠元件 適用RLT-AL鋁製軌道系列的型號429801頁面。
記載關於型號429801之規格、尺寸、型式情報。