(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

滾珠傳送裝置 GN 509.1 鋼/不鏽鋼製

滾珠傳送裝置 GN 509.1 鋼/不鏽鋼製

滾珠傳送裝置 GN 509.1 適合用於輸送機軌道上。此裝置有助於重物在輸送機軌道上進行直線或旋轉運動。

PDF

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

型號
509.1-12-NNI
509.1-12-SBL
509.1-12-SNI
509.1-15-NNI
509.1-15-SBL
509.1-15-SNI
509.1-22-NNI
509.1-22-SBL
509.1-22-SNI
509.1-30-NNI
509.1-30-SBL
509.1-30-SNI
509.1-45-NNI
509.1-45-SBL
509.1-45-SNI
509.1-60-NNI
509.1-60-SBL
509.1-60-SNI
型號數量折扣標準
出貨日
本體材質 滾珠材質 外徑 d3
(φ)
滾珠徑 d1
(φ)
尺寸 材質/表面處理
11天~ 不鏽鋼2712.712NNI
11天~ 不鏽鋼2712.712SBL
11天~ 不鏽鋼27127.712SNI
8天~ 不鏽鋼3015.815NNI
8天~ 不鏽鋼3015.815SBL
8天~ 不鏽鋼3015.815SNI
8天~ 不鏽鋼4522.222NNI
11天~ 不鏽鋼4522.222SBL
11天~ 不鏽鋼4522.222SNI
11天~ 不鏽鋼5530.130NNI
8天~ 不鏽鋼5530.130SBL
8天~ 不鏽鋼5530.130SNI
12天~ 不鏽鋼7544.445NNI
11天~ 不鏽鋼7544.445SBL
11天~ 不鏽鋼7544.445SNI
8天~ 不鏽鋼1176060NNI
8天~ 不鏽鋼1176060SBL
8天~ 不鏽鋼1176060SNI
型號
型號數量折扣標準
出貨日
本體材質 滾珠材質 外徑 d3
(φ)
滾珠徑 d1
(φ)
尺寸 材質/表面處理

Loading...

  1. 1

基本資訊

型式 標準 形狀 圓筒

此分類還有這些商品

技術支援服務

FA用機械標準零件
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767
1
型號確立前的操作流程
關於篩選商品教學

本教學會花您一分鐘,為您說明篩選功能的操作方法。

  • 全部共5頁。請按「下一步」進入教學。
  • 可點「關閉」退出教學。
  • 如果想再次確認的話請點選畫面右下角的「?」圖示。
詳細的使用方法請參照 使用導引