(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。
附中或重荷重用支架的腳輪。鑄造優力膠塗層,鑄鐵製中心本體。適用於重荷重工業用途。鑄造優力膠車輪可保證出色的光滑度、彈性和高耐磨耗性、抗撕裂性。
型號
商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。
本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。
型號 |
---|
451421 |
451441 |
451461 |
型號 | 數量折扣 | 標準 出貨日 | H (mm) | s (mm) | B (mm) | L (mm) | D (φ) | l3 (mm) | b1 | b2 | b3 | 直徑 | l1 | l2 | R | 滾動阻力 (N) | 承載能力 | 動態承載能力 (N) | 說明 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11天~ | 138 | 9 | 100 | 85 | 100 | 38 | 75 | 80 | 46 | 100 | 45 | 60 | - | 2200 | 2601 to 5000N | 3500 | RE.F4-100-SSL-H | ||
11天~ | 138 | 9 | 100 | 85 | 100 | 38 | 75 | 80 | 46 | 100 | 45 | 60 | 123 | 2200 | 2601 to 5000N | 3500 | RE.F4-100-SSF-H | ||
11天~ | 138 | 9 | 100 | 85 | 100 | 38 | 75 | 80 | - | 100 | 45 | 60 | - | 2200 | 2601 to 5000N | 3500 | RE.F4-100-PSL-H |
Loading...
支撐架材質 | 鋼 |
---|
請協助改善本網站
請協助改善本網站
對於各位顧客的寶貴意見請恕我們無法逐一回覆,還請諒解。
個人資訊保護法・隱私權政策
非常感謝您的回答。
對於各位顧客的寶貴意見請恕我們無法逐一回覆,還請諒解。
希望三住回覆的客戶請使用、 與我們聯絡
個人資訊保護法・隱私權政策