(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

  • 2024/12/28(六)~2025/1/5(日)適逢日本年假期間暫停出貨。 建議提早備貨以減少對交期的影響, 同時預防連假後出貨量遽增產生延遲。

MZD 可調式扭矩限制旋鈕 高科技聚合物

MZD 可調式扭矩限制旋鈕 高科技聚合物

可調式扭矩限制旋鈕採用玻璃纖維強化聚醯胺系高科技聚合物和聚醯胺系高科技聚合物封蓋RAL 7035。
旋鈕MZD內建特殊機構(ELESA 專利),順時針旋轉至鎖定後,將此機構從夾持元件(軸轂或螺絲)上鬆開,並調整至所需的扭矩值。

PDF

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

 
型號
35501
35502
35511
35521
型號數量折扣標準
出貨日
d l
(mm)
h 組裝類型 副型號 說明
11天~ M6-12盲孔MZD-AMZD.50-A-M6
11天~ M8-12盲孔MZD-AMZD.50-A-M8
8天~ M630-螺絲MZD-pMZD.50-p-M6x30
12天~ M840-螺絲MZD-pMZD.50-p-M8x40

Loading...

  1. 1

基本資訊

材質 高科技聚合物 D(φ) 47 L(mm) 44
d1 39 直徑 50 l2 15

此分類還有這些商品

技術支援服務