(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

  • 於2025/2/9 9:00 ~ 2/10 7:00 期間,由於進行網站例行維護將無法使用此網站,不便之處尚祈見諒。

小旋鈕 SK

小旋鈕 SK

黑色尼龍樹脂製的外螺牙產品。螺絲部為鋼材,表面處理為三價鉻酸鹽處理。可使用溫度 max80℃ min-20℃。

PDF

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

尺寸圖

小旋鈕 SK 尺寸圖

產品規格

材質/表面處理

  • 旋鈕:黑色尼龍樹脂PA6
  • 螺絲:鋼線SWCH、三價鉻酸鹽

規格表

型號MLDdHhh1(g)
SK-6-AM 6×P1.0152614.5105510
SK-62530171910915
SK-8-AM 8×P1.2525
SK-8-BX1515402121111027
SK-8-B2530
SK-8-BX303034
SK-10M10×P1.52545
SK-10X303048
型號
SK-6
SK-6-A
SK-8-A
SK-8-B
SK-8-BX15
SK-8-BX30
SK-10
SK-10X30
型號數量折扣標準
出貨日
安裝部 直徑(mm) 安裝部 長度
(mm)
旋鈕 外徑
(φ)
旋鈕 高度
(mm)
5天~ M6253019
5天~ M6152610
5天~ M8253019
5天~ M8254021
5天~ M8154021
5天~ M8304021
4天~ M10254021
5天~ M10304021

Loading...

  1. 1
 

基本資訊

本體 種類 多角形 安裝部的種類 外螺牙(軸頸) 側面部加工
多角形 種類 三角形 附加功能 外螺牙前端加工
止迴螺絲加工 旋鈕 材質 黑色尼龍樹脂PA6 旋鈕 表面處理
安裝部 材質 鋼線SWCH 安裝部 表面處理 三價鉻酸鹽

此分類還有這些商品

經常被一起購買的商品

看過此商品的人也看過這些商品

技術支援服務

FA用機械標準零件
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767