(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

M.1053 彎角管狀把手 高科技聚合物/鋁

M.1053 彎角管狀把手 高科技聚合物/鋁

彎角管狀把手,附玻璃纖維強化聚醯胺系高科技聚合物把手座和聚醯胺系高科技聚合物ECS.T灰色、黑色和白色封蓋。
鋁管附環氧樹脂塗層金屬白點石墨色,或原色陽極處理鋁,潔淨版本附白色塗層類似RAL 9002。

PDF

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

 
型號
151461
151463
151465
151467
151469
151471
36801
36803
36805
36811
36813
36815
36821
36823
36825
36831
36833
36835
36841
36843
36845
36851
36853
36855
型號數量折扣標準
出貨日
f
(mm)
L
(mm)
應力3
(N)
應力4
(N)
應力5
(N)
應力6
(N)
l1 輪座 高性能系列 副型號 說明
11天~ 3003272500400018503400273300潔淨M.1053-CLEANM.1053/30-300-CLEAN
11天~ 3503772000330016503150323350潔淨M.1053-CLEANM.1053/30-350-CLEAN
11天~ 4004271900300014502600373400潔淨M.1053-CLEANM.1053/30-400-CLEAN
11天~ 5005271500190013002000473500潔淨M.1053-CLEANM.1053/30-500-CLEAN
11天~ 6006271200180011001900573600潔淨M.1053-CLEANM.1053/30-600-CLEAN
11天~ 7007271100150010001600673700潔淨M.1053-CLEANM.1053/30-700-CLEAN
11天~ 3003272500400018503400273300-M.1053-EPM.1053/30-300-EP
8天~ 3003272500400018503400273300-M.1053-AN-BKM.1053/30-300-AN-BK
11天~ 3003272500400018503400273300-M.1053-AN-GRM.1053/30-300-AN-GR
11天~ 3503772000330016503150323350-M.1053-EPM.1053/30-350-EP
11天~ 3503772000330016503150323350-M.1053-AN-BKM.1053/30-350-AN-BK
11天~ 3503772000330016503150323350-M.1053-AN-GRM.1053/30-350-AN-GR
11天~ 4004271900300014502600373400-M.1053-EPM.1053/30-400-EP
11天~ 4004271900300014502600373400-M.1053-AN-BKM.1053/30-400-AN-BK
11天~ 4004271900300014502600373400-M.1053-AN-GRM.1053/30-400-AN-GR
11天~ 5005271500190013002000473500-M.1053-EPM.1053/30-500-EP
11天~ 5005271500190013002000473500-M.1053-AN-BKM.1053/30-500-AN-BK
11天~ 5005271500190013002000473500-M.1053-AN-GRM.1053/30-500-AN-GR
11天~ 6006271200180011001900573600-M.1053-EPM.1053/30-600-EP
11天~ 6006271200180011001900573600-M.1053-AN-BKM.1053/30-600-AN-BK
11天~ 6006271200180011001900573600-M.1053-AN-GRM.1053/30-600-AN-GR
11天~ 7007271100150010001600673700-M.1053-EPM.1053/30-700-EP
11天~ 7007271100150010001600673700-M.1053-AN-BKM.1053/30-700-AN-BK
11天~ 7007271100150010001600673700-M.1053-AN-GRM.1053/30-700-AN-GR

Loading...

  1. 1

基本資訊

把手種類 平面安裝式 平面安裝種類 U字形 U字形種類 傾斜型
材質 h(mm) 68.5 附加功能
D/l(mm) 42 握柄截面形狀 圓形 h1(mm) 50
d 8.5 d2 30 f1 37.5
h2 17.5 l2 75 l3 56
組裝類型 貫通孔

此分類還有這些商品

技術支援服務