(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

  • 於2024/6/30 9:00 ~ 7/1 6:00 期間,由於進行網站例行維護將無法使用此網站,不便之處尚祈見諒。

M.1043 管狀把手 高科技聚合物/鋁/不鏽鋼 (型號表)

HANDLES

M.1043 管狀把手 高科技聚合物/鋁/不鏽鋼

管狀把手,把手座採用玻璃纖維強化聚醯胺系高科技聚合物材質,管材的支撐座具有可防止旋轉的形狀。
鋁管附環氧樹脂塗層金屬石墨色,或原色陽極處理鋁,或AISI 304不鏽鋼。

PDF

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

37673

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

 
型號
37673
型號數量折扣標準
出貨日
f
(mm)
材質 h
(mm)
L
(mm)
h1
(mm)
C d d1 d3 應力3
(N)
應力4
(N)
h2 h3 l1 l2 l3 輪座 高性能系列 組裝類型 副型號 說明
8天~ 6005862045288.513.5208001000189.55624713600型材系統貫通孔M.1043-ANM.1043/20-600-AN

Loading...

  1. 1

基本資訊

d2 4 h4 15

M.1043 管狀把手 高科技聚合物/鋁/不鏽鋼的型號37673頁面。
記載關於型號37673之規格、尺寸、型式情報。

本商品分類

型號
37565
37567
37569
37681
37682
37683
型號數量折扣標準
出貨日
f
(mm)
材質 h
(mm)
L
(mm)
h1
(mm)
C d d1 d3 應力3
(N)
應力4
(N)
h2 h3 l1 l2 l3 輪座 高性能系列 組裝類型 副型號 說明
8天~ 500585204528M813.5201000120018104624713500型材系統盲孔M.1043-BM-EPM.1043 BM/20-500-EP
8天~ 600586204528M813.520800100018105624713600型材系統盲孔M.1043-BM-EPM.1043 BM/20-600-EP
8天~ 700587204528M813.52060090018106624713700型材系統盲孔M.1043-BM-EPM.1043 BM/20-700-EP
11天~ 7005872045288.513.520600900189.56624713700型材系統貫通孔M.1043-EPM.1043/20-700-EP
8天~ 700不鏽鋼5872045288.513.5209001400189.56624713700型材系統貫通孔M.1043-SSTM.1043/20-700-SST
11天~ 7005872045288.513.520600900189.56624713700型材系統貫通孔M.1043-ANM.1043/20-700-AN

此分類還有這些商品

技術支援服務