(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。
管狀把手,把手座採用玻璃纖維強化聚醯胺系高科技聚合物材質,管材的支撐座具有可防止旋轉的形狀。鋁管附環氧樹脂塗層金屬石墨色,或原色陽極處理鋁,或AISI 304不鏽鋼。
型號
商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。
37583
本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。
d2 | 4 | h4 | 15 |
---|
M.1043 管狀把手 高科技聚合物/鋁/不鏽鋼的型號37583頁面。
記載關於型號37583之規格、尺寸、型式情報。
型號 |
---|
37565 |
37567 |
37569 |
37585 |
37587 |
37589 |
型號 | 數量折扣 | 標準 出貨日 | f (mm) | 材質 | h (mm) | L (mm) | h1 (mm) | C | d | d1 | d3 | 應力3 (N) | 應力4 (N) | h2 | h3 | l1 | l2 | l3 | 輪座 | 高性能系列 | 組裝類型 | 副型號 | 說明 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8天~ | 500 | 鋁 | 58 | 520 | 45 | 28 | M8 | 13.5 | 20 | 1000 | 1200 | 18 | 10 | 462 | 47 | 13 | 500 | 型材系統 | 盲孔 | M.1043-BM-EP | M.1043 BM/20-500-EP | ||
8天~ | 600 | 鋁 | 58 | 620 | 45 | 28 | M8 | 13.5 | 20 | 800 | 1000 | 18 | 10 | 562 | 47 | 13 | 600 | 型材系統 | 盲孔 | M.1043-BM-EP | M.1043 BM/20-600-EP | ||
8天~ | 700 | 鋁 | 58 | 720 | 45 | 28 | M8 | 13.5 | 20 | 600 | 900 | 18 | 10 | 662 | 47 | 13 | 700 | 型材系統 | 盲孔 | M.1043-BM-EP | M.1043 BM/20-700-EP | ||
8天~ | 500 | 鋁 | 58 | 520 | 45 | 28 | M8 | 13.5 | 20 | 1000 | 1200 | 18 | 10 | 462 | 47 | 13 | 500 | 型材系統 | 盲孔 | M.1043-BM-AN | M.1043 BM/20-500-AN | ||
8天~ | 600 | 鋁 | 58 | 620 | 45 | 28 | M8 | 13.5 | 20 | 800 | 1000 | 18 | 10 | 562 | 47 | 13 | 600 | 型材系統 | 盲孔 | M.1043-BM-AN | M.1043 BM/20-600-AN | ||
8天~ | 700 | 鋁 | 58 | 720 | 45 | 28 | M8 | 13.5 | 20 | 600 | 900 | 18 | 10 | 662 | 47 | 13 | 700 | 型材系統 | 盲孔 | M.1043-BM-AN | M.1043 BM/20-700-AN |
請協助改善本網站
請協助改善本網站
對於各位顧客的寶貴意見請恕我們無法逐一回覆,還請諒解。
個人資訊保護法・隱私權政策
非常感謝您的回答。
對於各位顧客的寶貴意見請恕我們無法逐一回覆,還請諒解。
希望三住回覆的客戶請使用、 與我們聯絡
個人資訊保護法・隱私權政策