(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

LW.A 減震水平調整元件 鋼製底板和螺桿

LW.A 減震水平調整元件 鋼製底板和螺桿

減震水平調整元件附鍍鋅鋼底板,NR橡膠減震盤,硬度80肖氏A,黑色,鍍鋅鋼水平調整板,密封環NBR合成橡膠O形環,鍍鋅鋼螺桿和鍍鋅鋼螺帽及墊圈。

PDF

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

 
型號
415111
415121
415131
415141
型號數量折扣標準
出貨日
D 底座寬度 D1 d d2 L l l1 s 最大靜載荷
(N)
最大撓曲度
(mm)
剛度
(N/mm)
螺牙No. M 說明
32天~ 8072M12x1.256013318.5327x7500022500M12LW.A-80-M12x1.25x120
8天~ 120109M16x1.5801442336.59x9100002.54000M16LW.A-120-M16x1.5x130
8天~ 160150M20x1.51301882943.512x12200002.29000M20LW.A-160-M20x1.5x170
8天~ 200186M20x1.51301983654.512x12400002.715000M20LW.A-200-M20x1.5x170

Loading...

  1. 1

基本資訊

材質 橡膠-鋼

此分類還有這些商品

技術支援服務