(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。
· 用於安裝馬達、機組、驅動元件和生產線
· 在傾斜表面安裝時可精確對齊
· 旋轉角度可達4°
· 長行程15 mm~50 mm
型號
商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。
本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。
型號 | 數量折扣 | 標準 出貨日 | 主要材質 | 螺絲用 | B (mm) | D=內徑 (mm) | D1 (mm) | D2=外徑 (mm) | H最大值 (mm) | H最小值 (mm) | M (mm) | N (mm) | F (kN) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9天~ | 高碳鋼 | M6 | 5 | 6.6 | M15x1 | 25 | 50 | 35 | 2 | 4 | 40 | ||
9天~ | 不鏽鋼 | M6 | 5 | 6.6 | M15x1 | 25 | 50 | 35 | 2 | 4 | 27.1 | ||
9天~ | 高碳鋼 | M6 | 6 | 6.6 | M20x1 | 32 | 63 | 43 | 2 | 4 | 65 | ||
9天~ | 高碳鋼 | M8 | 6 | 9 | M20x1 | 32 | 63 | 43 | 2 | 4 | 65 | ||
9天~ | 不鏽鋼 | M6 | 6 | 6.6 | M20x1 | 32 | 63 | 43 | 2 | 4 | 43.4 | ||
9天~ | 不鏽鋼 | M8 | 6 | 9 | M20x1 | 32 | 63 | 43 | 2 | 4 | 43.4 | ||
9天~ | 高碳鋼 | M10 | 6 | 11 | M20x1 | 32 | 63 | 43 | 2 | 4 | 65 | ||
9天~ | 不鏽鋼 | M10 | 6 | 11 | M20x1 | 32 | 63 | 43 | 2 | 4 | 43.4 | ||
9天~ | 高碳鋼 | M10 | 7 | 11 | M30x1.5 | 45 | 79 | 54 | 2 | 5 | 120 | ||
9天~ | 不鏽鋼 | M10 | 7 | 11 | M30x1.5 | 45 | 79 | 54 | 2 | 5 | 84 | ||
9天~ | 高碳鋼 | M12 | 7 | 13.5 | M30x1.5 | 45 | 79 | 54 | 2 | 5 | 120 | ||
9天~ | 高碳鋼 | M16 | 7 | 17.5 | M30x1.5 | 45 | 79 | 54 | 2 | 5 | 120 | ||
9天~ | 不鏽鋼 | M12 | 7 | 13.5 | M30x1.5 | 45 | 79 | 54 | 2 | 5 | 84 | ||
9天~ | 不鏽鋼 | M16 | 7 | 17.5 | M30x1.5 | 45 | 79 | 54 | 2 | 5 | 84 | ||
9天~ | 高碳鋼 | M16 | 9 | 17.5 | M40x1.5 | 58 | 102 | 70 | 2.5 | 6 | 210 | ||
9天~ | 不鏽鋼 | M16 | 9 | 17.5 | M40x1.5 | 58 | 102 | 70 | 2.5 | 6 | 148 | ||
9天~ | 高碳鋼 | M20 | 9 | 22 | M40x1.5 | 58 | 102 | 70 | 2.5 | 6 | 210 | ||
9天~ | 不鏽鋼 | M20 | 9 | 22 | M40x1.5 | 58 | 102 | 70 | 2.5 | 6 | 148 | ||
9天~ | 高碳鋼 | M24 | 9 | 26 | M40x1.5 | 58 | 102 | 70 | 2.5 | 6 | 210 | ||
9天~ | 不鏽鋼 | M24 | 9 | 26 | M40x1.5 | 58 | 102 | 70 | 2.5 | 6 | 148 | ||
9天~ | 高碳鋼 | M20 | 11 | 22 | M50x1.5 | 70 | 123 | 83 | 2.5 | 6 | 330 | ||
9天~ | 不鏽鋼 | M20 | 11 | 22 | M50x1.5 | 70 | 123 | 83 | 2.5 | 6 | 225 | ||
9天~ | 高碳鋼 | M24 | 11 | 26 | M50x1.5 | 70 | 123 | 83 | 2.5 | 6 | 330 | ||
9天~ | 不鏽鋼 | M24 | 11 | 26 | M50x1.5 | 70 | 123 | 83 | 2.5 | 6 | 225 | ||
9天~ | 高碳鋼 | M30 | 11 | 33 | M50x1.5 | 70 | 123 | 83 | 2.5 | 6 | 330 | ||
9天~ | 不鏽鋼 | M30 | 11 | 33 | M50x1.5 | 70 | 123 | 83 | 2.5 | 6 | 225 | ||
9天~ | 高碳鋼 | M24 | 11 | 26 | M60x2 | 80 | 144 | 94 | 3 | 7 | 495 | ||
9天~ | 不鏽鋼 | M24 | 11 | 26 | M60x2 | 80 | 144 | 94 | 3 | 7 | 323 | ||
9天~ | 高碳鋼 | M30 | 11 | 33 | M60x2 | 80 | 144 | 94 | 3 | 7 | 495 | ||
9天~ | 不鏽鋼 | M30 | 11 | 33 | M60x2 | 80 | 144 | 94 | 3 | 7 | 323 |
型號 |
---|
Loading...
α | 4° |
---|
請協助改善本網站
請協助改善本網站
對於各位顧客的寶貴意見請恕我們無法逐一回覆,還請諒解。
個人資訊保護法・隱私權政策
非常感謝您的回答。
對於各位顧客的寶貴意見請恕我們無法逐一回覆,還請諒解。
希望三住回覆的客戶請使用、 與我們聯絡
個人資訊保護法・隱私權政策