(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。
此系列商品可單購水平調整腳墊黑色特殊ESD導電高科技聚合物底座單品,或鋼製螺桿搭配底座的完整腳墊。TYPE 301:底座單品TYPE 303~310:螺桿加底座腳墊螺桿為拋光鍍鋅鋼,頂端附調節六角面;另可選購無防滑盤或固定於底板的SBR橡膠防滑盤。底座適用於「靜電保護區(EPA)」,此區域用於處理易受靜電荷影響的零件。
型號
商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。
本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。
型號 | 數量折扣 | 標準 出貨日 | 螺牙材質 | 材質 | 底座寬度 D (mm) | 靜態荷重上限 (kN) | 底座高度 h (mm) | d2 | l1 | 關節直徑Ø | 高性能系列 | 副型號 | h2 | h3# | 型號 | 說明 | 重量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11天~ | - | [聚醯胺 PA] 高科技聚合物 | 60 | 14 | 24 | 14 | - | - | - | - | 9 | - | LV.A-ESD-C | LV.A-60-14-ESD-C | 32 | ||
11天~ | - | [聚醯胺 PA] 高科技聚合物 | 60 | 18 | 24 | 24 | - | - | - | - | 9 | - | LV.A-ESD-C | LV.A-60-24-ESD-C | 29 | ||
11天~ | - | [聚醯胺 PA] 高科技聚合物 | 70 | 14 | 19 | 14 | - | - | - | - | 7 | - | LV.A-ESD-C | LV.A-70-14-ESD-C | 30 | ||
11天~ | - | [聚醯胺 PA] 高科技聚合物 | 80 | 16 | 24 | 14 | - | - | - | - | 9 | - | LV.A-ESD-C | LV.A-80-14-ESD-C | 53 | ||
11天~ | - | [聚醯胺 PA] 高科技聚合物 | 80 | 18 | 24 | 24 | - | - | - | - | 9 | - | LV.A-ESD-C | LV.A-80-24-ESD-C | 49 | ||
11天~ | - | [聚醯胺 PA] 高科技聚合物 | 100 | 18 | 24 | 14 | - | - | - | - | 9 | - | LV.A-ESD-C | LV.A-100-14-ESD-C | 82 | ||
11天~ | - | [聚醯胺 PA] 高科技聚合物 | 100 | 25 | 24 | 24 | - | - | - | - | 9 | - | LV.A-ESD-C | LV.A-100-24-ESD-C | 81 | ||
11天~ | - | [聚醯胺 PA] 高科技聚合物 | 125 | 28 | - | 24 | - | - | - | - | 15 | - | LV.A-ESD-C | LV.A-125-24-ESD-C | 190 | ||
11天~ | - | [聚醯胺 PA] 高科技聚合物 | 60 | 14 | 24 | 14 | - | - | - | - | 9 | 27 | LV.A-AS-ESD-C | LV.A-60-14-AS-ESD-C | 51 | ||
11天~ | - | [聚醯胺 PA] 高科技聚合物 | 60 | 18 | 24 | 24 | - | - | - | - | 9 | 27 | LV.A-AS-ESD-C | LV.A-60-24-AS-ESD-C | 48 | ||
11天~ | - | [聚醯胺 PA] 高科技聚合物 | 70 | 14 | 19 | 14 | - | - | - | - | 7 | 22 | LV.A-AS-ESD-C | LV.A-70-14-AS-ESD-C | 50 | ||
11天~ | - | [聚醯胺 PA] 高科技聚合物 | 80 | 16 | 24 | 14 | - | - | - | - | 9 | 27 | LV.A-AS-ESD-C | LV.A-80-14-AS-ESD-C | 79 | ||
11天~ | - | [聚醯胺 PA] 高科技聚合物 | 80 | 18 | 24 | 24 | - | - | - | - | 9 | 27 | LV.A-AS-ESD-C | LV.A-80-24-AS-ESD-C | 75 | ||
11天~ | - | [聚醯胺 PA] 高科技聚合物 | 100 | 18 | 24 | 14 | - | - | - | - | 9 | 27 | LV.A-AS-ESD-C | LV.A-100-14-AS-ESD-C | 136 | ||
11天~ | - | [聚醯胺 PA] 高科技聚合物 | 100 | 25 | 24 | 24 | - | - | - | - | 9 | 27 | LV.A-AS-ESD-C | LV.A-100-24-AS-ESD-C | 135 | ||
11天~ | - | [聚醯胺 PA] 高科技聚合物 | 125 | 28 | - | 24 | - | - | - | - | 15 | 49 | LV.A-AS-ESD-C | LV.A-125-24-AS-ESD-C | 315 | ||
15天~ | 鋼 | - | - | - | - | - | 33 | 14 | Esd | LV.A-ESD-C | - | - | - | LV.A-60-14-M8x43-ESD-C | - | ||
8天~ | 鋼 | - | - | - | - | - | 33 | 14 | Esd | LV.A-ESD-C | - | - | - | LV.A-60-14-M8x68-ESD-C | - | ||
8天~ | 鋼 | - | - | - | - | - | 33 | 14 | Esd | LV.A-ESD-C | - | - | - | LV.A-60-14-M10x43-ESD-C | - | ||
8天~ | 鋼 | - | - | - | - | - | 33 | 14 | Esd | LV.A-ESD-C | - | - | - | LV.A-60-14-M10x68-ESD-C | - | ||
8天~ | 鋼 | - | - | - | - | - | 33 | 14 | Esd | LV.A-ESD-C | - | - | - | LV.A-60-14-M10x98-ESD-C | - | ||
8天~ | 鋼 | - | - | - | - | - | 33 | 14 | Esd | LV.A-ESD-C | - | - | - | LV.A-60-14-M12x43-ESD-C | - | ||
8天~ | 鋼 | - | - | - | - | - | 33 | 14 | Esd | LV.A-ESD-C | - | - | - | LV.A-60-14-M12x68-ESD-C | - | ||
8天~ | 鋼 | - | - | - | - | - | 33 | 14 | Esd | LV.A-ESD-C | - | - | - | LV.A-60-14-M12x98-ESD-C | - | ||
8天~ | 鋼 | - | - | - | - | - | 33 | 14 | Esd | LV.A-ESD-C | - | - | - | LV.A-60-14-M14x68-ESD-C | - | ||
8天~ | 鋼 | - | - | - | - | - | 33 | 14 | Esd | LV.A-ESD-C | - | - | - | LV.A-60-14-M14x98-ESD-C | - | ||
8天~ | 鋼 | - | - | - | - | - | 33 | 14 | Esd | LV.A-ESD-C | - | - | - | LV.A-60-14-M14x148-ESD-C | - | ||
8天~ | 鋼 | - | - | - | - | - | 33 | 14 | Esd | LV.A-ESD-C | - | - | - | LV.A-60-14-M16x68-ESD-C | - | ||
8天~ | 鋼 | - | - | - | - | - | 33 | 14 | Esd | LV.A-ESD-C | - | - | - | LV.A-60-14-M16x108-ESD-C | - | ||
8天~ | 鋼 | - | - | - | - | - | 33 | 14 | Esd | LV.A-ESD-C | - | - | - | LV.A-60-14-M16x148-ESD-C | - | ||
8天~ | 鋼 | - | - | - | - | - | 33 | 14 | Esd | LV.A-ESD-C | - | - | - | LV.A-60-14-M16x168-ESD-C | - | ||
8天~ | 鋼 | - | - | - | - | - | 43 | 24 | Esd | LV.A-ESD-C | - | - | - | LV.A-60-24-M16x58-ESD-C | - | ||
8天~ | 鋼 | - | - | - | - | - | 43 | 24 | Esd | LV.A-ESD-C | - | - | - | LV.A-60-24-M16x98-ESD-C | - | ||
8天~ | 鋼 | - | - | - | - | - | 43 | 24 | Esd | LV.A-ESD-C | - | - | - | LV.A-60-24-M16x138-ESD-C | - | ||
8天~ | 鋼 | - | - | - | - | - | 43 | 24 | Esd | LV.A-ESD-C | - | - | - | LV.A-60-24-M16x158-ESD-C | - | ||
8天~ | 鋼 | - | - | - | - | - | 43 | 24 | Esd | LV.A-ESD-C | - | - | - | LV.A-60-24-M20x98-ESD-C | - | ||
8天~ | 鋼 | - | - | - | - | - | 43 | 24 | Esd | LV.A-ESD-C | - | - | - | LV.A-60-24-M20x138-ESD-C | - | ||
8天~ | 鋼 | - | - | - | - | - | 43 | 24 | Esd | LV.A-ESD-C | - | - | - | LV.A-60-24-M20x158-ESD-C | - | ||
8天~ | 鋼 | - | - | - | - | - | 43 | 24 | Esd | LV.A-ESD-C | - | - | - | LV.A-60-24-M20x198-ESD-C | - | ||
8天~ | 鋼 | - | - | - | - | - | 43 | 24 | Esd | LV.A-ESD-C | - | - | - | LV.A-60-24-M24x98-ESD-C | - | ||
8天~ | 鋼 | - | - | - | - | - | 43 | 24 | Esd | LV.A-ESD-C | - | - | - | LV.A-60-24-M24x158-ESD-C | - | ||
8天~ | 鋼 | - | - | - | - | - | 43 | 24 | Esd | LV.A-ESD-C | - | - | - | LV.A-60-24-M24x198-ESD-C | - | ||
8天~ | 鋼 | - | - | - | - | - | 28 | 14 | Esd | LV.A-ESD-C | - | - | - | LV.A-70-14-M8x43-ESD-C | - | ||
8天~ | 鋼 | - | - | - | - | - | 28 | 14 | Esd | LV.A-ESD-C | - | - | - | LV.A-70-14-M8x68-ESD-C | - | ||
8天~ | 鋼 | - | - | - | - | - | 28 | 14 | Esd | LV.A-ESD-C | - | - | - | LV.A-70-14-M10x43-ESD-C | - | ||
8天~ | 鋼 | - | - | - | - | - | 28 | 14 | Esd | LV.A-ESD-C | - | - | - | LV.A-70-14-M10x68-ESD-C | - | ||
8天~ | 鋼 | - | - | - | - | - | 28 | 14 | Esd | LV.A-ESD-C | - | - | - | LV.A-70-14-M10x98-ESD-C | - | ||
8天~ | 鋼 | - | - | - | - | - | 28 | 14 | Esd | LV.A-ESD-C | - | - | - | LV.A-70-14-M12x43-ESD-C | - | ||
8天~ | 鋼 | - | - | - | - | - | 28 | 14 | Esd | LV.A-ESD-C | - | - | - | LV.A-70-14-M12x68-ESD-C | - | ||
8天~ | 鋼 | - | - | - | - | - | 28 | 14 | Esd | LV.A-ESD-C | - | - | - | LV.A-70-14-M12x98-ESD-C | - | ||
11天~ | 鋼 | - | - | - | - | - | 28 | 14 | Esd | LV.A-ESD-C | - | - | - | LV.A-70-14-M14x68-ESD-C | - | ||
8天~ | 鋼 | - | - | - | - | - | 28 | 14 | Esd | LV.A-ESD-C | - | - | - | LV.A-70-14-M14x98-ESD-C | - | ||
8天~ | 鋼 | - | - | - | - | - | 28 | 14 | Esd | LV.A-ESD-C | - | - | - | LV.A-70-14-M14x148-ESD-C | - | ||
8天~ | 鋼 | - | - | - | - | - | 28 | 14 | Esd | LV.A-ESD-C | - | - | - | LV.A-70-14-M16x68-ESD-C | - | ||
8天~ | 鋼 | - | - | - | - | - | 28 | 14 | Esd | LV.A-ESD-C | - | - | - | LV.A-70-14-M16x108-ESD-C | - | ||
11天~ | 鋼 | - | - | - | - | - | 28 | 14 | Esd | LV.A-ESD-C | - | - | - | LV.A-70-14-M16x148-ESD-C | - | ||
8天~ | 鋼 | - | - | - | - | - | 28 | 14 | Esd | LV.A-ESD-C | - | - | - | LV.A-70-14-M16x168-ESD-C | - | ||
8天~ | 鋼 | - | - | - | - | - | 33 | 14 | Esd | LV.A-ESD-C | - | - | - | LV.A-80-14-M8x43-ESD-C | - | ||
8天~ | 鋼 | - | - | - | - | - | 33 | 14 | Esd | LV.A-ESD-C | - | - | - | LV.A-80-14-M8x68-ESD-C | - | ||
8天~ | 鋼 | - | - | - | - | - | 33 | 14 | Esd | LV.A-ESD-C | - | - | - | LV.A-80-14-M10x43-ESD-C | - |
Loading...
請協助改善本網站
請協助改善本網站
對於各位顧客的寶貴意見請恕我們無法逐一回覆,還請諒解。
個人資訊保護法・隱私權政策
非常感謝您的回答。
對於各位顧客的寶貴意見請恕我們無法逐一回覆,還請諒解。
希望三住回覆的客戶請使用、 與我們聯絡
個人資訊保護法・隱私權政策