(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

  • 於2024/7/28 9:00 ~ 7/29 7:00 期間,由於進行網站例行維護將無法使用此網站,不便之處尚祈見諒。

LV.A 水平調整元件 高科技聚合物底座 鋼製螺桿

LV.A 水平調整元件 高科技聚合物底座 鋼製螺桿

水平調整元件附黑色玻璃纖維強化聚醯胺系高科技聚合物底板,拋光鍍鋅鋼連結螺桿附調節六角面,另可選購無防滑盤或固定於底板的SBR橡膠防滑盤。
底座下緣具有特殊滾花,無防滑盤水平調整元件即使在不完全平坦的表面上使用時,也能提供出色的穩定性和抓地力。

PDF

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

 
型號
301241
301242
301246
301251
301252
301261
301262
301272
301741
301742
301746
301751
301752
301761
301762
301772
303121
303125
303221
303225
303231
303321
303325
303331
303421
303431
303441
303521
303525
303541
303561
303621
303625
303641
303661
303725
303741
303761
303781
303825
303861
303881
304005
304011
304021
304025
304031
304061
304065
304071
304075
304081
304085
304101
304105
304111
304115
304121
304125
304221
型號數量折扣標準
出貨日
螺牙材質 材質 底座寬度 D
(mm)
靜態荷重上限
(kN)
底座高度 h
(mm)
d2 l1 關節直徑Ø 副型號 h2 h3# 型號 說明 重量
11天~ -[聚醯胺 PA] 高科技聚合物60142414---9-LS.A - LV.A - LV.F - LV.FOLV.A-60-1432
11天~ -[聚醯胺 PA] 高科技聚合物60182424---9-LS.A - LV.A - LV.F - LV.FOLV.A-60-2429
11天~ -[聚醯胺 PA] 高科技聚合物70141914---7-LS.A - LV.A - LV.F - LV.FOLV.A-70-1430
11天~ -[聚醯胺 PA] 高科技聚合物80162414---9-LS.A - LV.A - LV.F - LV.FOLV.A-80-1453
11天~ -[聚醯胺 PA] 高科技聚合物80182424---9-LS.A - LV.A - LV.F - LV.FOLV.A-80-2449
11天~ -[聚醯胺 PA] 高科技聚合物100182414---9-LS.A - LV.A - LV.F - LV.FOLV.A-100-1482
11天~ -[聚醯胺 PA] 高科技聚合物100252424---9-LS.A - LV.A - LV.F - LV.FOLV.A-100-2481
11天~ -[聚醯胺 PA] 高科技聚合物12528-24---15-LS.A - LV.A - LV.F - LV.FOLV.A-125-24190
11天~ -[聚醯胺 PA] 高科技聚合物60142414---927LS.A-AS-LV.A-AS-LV.F-AS-LV.FO-ASLV.A-60-14-AS51
11天~ -[聚醯胺 PA] 高科技聚合物60182424---927LS.A-AS-LV.A-AS-LV.F-AS-LV.FO-ASLV.A-60-24-AS48
11天~ -[聚醯胺 PA] 高科技聚合物70141914---722LS.A-AS-LV.A-AS-LV.F-AS-LV.FO-ASLV.A-70-14-AS50
11天~ -[聚醯胺 PA] 高科技聚合物80162414---927LS.A-AS-LV.A-AS-LV.F-AS-LV.FO-ASLV.A-80-14-AS79
11天~ -[聚醯胺 PA] 高科技聚合物80182424---927LS.A-AS-LV.A-AS-LV.F-AS-LV.FO-ASLV.A-80-24-AS75
11天~ -[聚醯胺 PA] 高科技聚合物100182414---927LS.A-AS-LV.A-AS-LV.F-AS-LV.FO-ASLV.A-100-14-AS136
11天~ -[聚醯胺 PA] 高科技聚合物100252424---927LS.A-AS-LV.A-AS-LV.F-AS-LV.FO-ASLV.A-100-24-AS135
11天~ -[聚醯胺 PA] 高科技聚合物12528-24---1549LS.A-AS-LV.A-AS-LV.F-AS-LV.FO-ASLV.A-125-24-AS315
8天~ -----3314LV.A---LV.A-60-14-M8x43-
11天~ -----3314LV.A---LV.A-60-14-M8x68-
8天~ -----3314LV.A---LV.A-60-14-M10x43-
8天~ -----3314LV.A---LV.A-60-14-M10x68-
11天~ -----3314LV.A---LV.A-60-14-M10x98-
12天~ -----3314LV.A---LV.A-60-14-M12x43-
12天~ -----3314LV.A---LV.A-60-14-M12x68-
8天~ -----3314LV.A---LV.A-60-14-M12x98-
8天~ -----3314LV.A---LV.A-60-14-M14x68-
8天~ -----3314LV.A---LV.A-60-14-M14x98-
8天~ -----3314LV.A---LV.A-60-14-M14x148-
8天~ -----3314LV.A---LV.A-60-14-M16x68-
8天~ -----3314LV.A---LV.A-60-14-M16x108-
8天~ -----3314LV.A---LV.A-60-14-M16x148-
8天~ -----3314LV.A---LV.A-60-14-M16x168-
12天~ -----4324LV.A---LV.A-60-24-M16x58-
12天~ -----4324LV.A---LV.A-60-24-M16x98-
8天~ -----4324LV.A---LV.A-60-24-M16x138-
8天~ -----4324LV.A---LV.A-60-24-M16x158-
8天~ -----4324LV.A---LV.A-60-24-M20x98-
8天~ -----4324LV.A---LV.A-60-24-M20x138-
8天~ -----4324LV.A---LV.A-60-24-M20x158-
8天~ -----4324LV.A---LV.A-60-24-M20x198-
8天~ -----4324LV.A---LV.A-60-24-M24x98-
8天~ -----4324LV.A---LV.A-60-24-M24x158-
8天~ -----4324LV.A---LV.A-60-24-M24x198-
12天~ -----2814LV.A---LV.A-70-14-M8x43-
8天~ -----2814LV.A---LV.A-70-14-M8x68-
8天~ -----2814LV.A---LV.A-70-14-M10x43-
8天~ -----2814LV.A---LV.A-70-14-M10x68-
8天~ -----2814LV.A---LV.A-70-14-M10x98-
8天~ -----2814LV.A---LV.A-70-14-M12x43-
8天~ -----2814LV.A---LV.A-70-14-M12x68-
8天~ -----2814LV.A---LV.A-70-14-M12x98-
8天~ -----2814LV.A---LV.A-70-14-M14x68-
8天~ -----2814LV.A---LV.A-70-14-M14x98-
8天~ -----2814LV.A---LV.A-70-14-M14x148-
12天~ -----2814LV.A---LV.A-70-14-M16x68-
8天~ -----2814LV.A---LV.A-70-14-M16x108-
8天~ -----2814LV.A---LV.A-70-14-M16x148-
12天~ -----2814LV.A---LV.A-70-14-M16x168-
8天~ -----3314LV.A---LV.A-80-14-M8x43-
8天~ -----3314LV.A---LV.A-80-14-M8x68-
8天~ -----3314LV.A---LV.A-80-14-M10x43-

Loading...

此分類還有這些商品

技術支援服務