(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

  • 於2024/7/28 9:00 ~ 7/29 7:00 期間,由於進行網站例行維護將無法使用此網站,不便之處尚祈見諒。

LSQ.A-SST 水平調整元件 高科技聚合物底座 不鏽鋼螺桿

LSQ.A-SST 水平調整元件 高科技聚合物底座 不鏽鋼螺桿

水平調整元件附黑色玻璃纖維強化聚醯胺系高科技聚合物底板,螺桿附AISI 304不鏽鋼接頭和調節六角面,另可選擇無防滑盤或固定於底板的SBR橡膠防滑盤。

PDF

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

 
型號
359991
359993
360001
360003
360005
360011
360013
360015
360031
360033
360035
360037
360091
360093
360101
360103
360105
360111
360113
360115
360131
360133
360135
360137
360191
360193
360201
360203
360205
360211
360213
360215
360231
360233
360235
360237
360291
360293
360301
360303
360305
360311
360313
360315
360331
360333
360335
360337
360491
360493
360501
360503
360505
360511
360513
360515
360531
360533
360535
360537
型號數量折扣標準
出貨日
l1 關節直徑Ø 副型號 說明
13天~ 208.5LSQ.A-SSTLSQ.A-25-8,5-SST-M8x48
8天~ 208.5LSQ.A-SSTLSQ.A-25-8,5-SST-M8x73
8天~ 208.5LSQ.A-SSTLSQ.A-25-8,5-SST-M10x48
8天~ 208.5LSQ.A-SSTLSQ.A-25-8,5-SST-M10x73
8天~ 208.5LSQ.A-SSTLSQ.A-25-8,5-SST-M10x103
8天~ 208.5LSQ.A-SSTLSQ.A-25-8,5-SST-M12x48
8天~ 208.5LSQ.A-SSTLSQ.A-25-8,5-SST-M12x73
8天~ 208.5LSQ.A-SSTLSQ.A-25-8,5-SST-M12x103
8天~ 2414LSQ.A-SSTLSQ.A-25-14-SST-M16x68
8天~ 2414LSQ.A-SSTLSQ.A-25-14-SST-M16x108
8天~ 2414LSQ.A-SSTLSQ.A-25-14-SST-M16x148
8天~ 2414LSQ.A-SSTLSQ.A-25-14-SST-M16x168
8天~ 238.5LSQ.A-SSTLSQ.A-32-8,5-SST-M8x48
13天~ 238.5LSQ.A-SSTLSQ.A-32-8,5-SST-M8x73
8天~ 238.5LSQ.A-SSTLSQ.A-32-8,5-SST-M10x48
8天~ 238.5LSQ.A-SSTLSQ.A-32-8,5-SST-M10x73
8天~ 238.5LSQ.A-SSTLSQ.A-32-8,5-SST-M10x103
8天~ 238.5LSQ.A-SSTLSQ.A-32-8,5-SST-M12x48
8天~ 238.5LSQ.A-SSTLSQ.A-32-8,5-SST-M12x73
8天~ 238.5LSQ.A-SSTLSQ.A-32-8,5-SST-M12x103
8天~ 2414LSQ.A-SSTLSQ.A-32-14-SST-M16x68
8天~ 2414LSQ.A-SSTLSQ.A-32-14-SST-M16x108
8天~ 2414LSQ.A-SSTLSQ.A-32-14-SST-M16x148
8天~ 2414LSQ.A-SSTLSQ.A-32-14-SST-M16x168
8天~ 258.5LSQ.A-SSTLSQ.A-40-8,5-SST-M8x48
8天~ 258.5LSQ.A-SSTLSQ.A-40-8,5-SST-M8x73
8天~ 258.5LSQ.A-SSTLSQ.A-40-8,5-SST-M10x48
8天~ 258.5LSQ.A-SSTLSQ.A-40-8,5-SST-M10x73
8天~ 258.5LSQ.A-SSTLSQ.A-40-8,5-SST-M10x103
8天~ 258.5LSQ.A-SSTLSQ.A-40-8,5-SST-M12x48
8天~ 258.5LSQ.A-SSTLSQ.A-40-8,5-SST-M12x73
11天~ 258.5LSQ.A-SSTLSQ.A-40-8,5-SST-M12x103
8天~ 2514LSQ.A-SSTLSQ.A-40-14-SST-M16x68
8天~ 2514LSQ.A-SSTLSQ.A-40-14-SST-M16x108
8天~ 2514LSQ.A-SSTLSQ.A-40-14-SST-M16x148
8天~ 2514LSQ.A-SSTLSQ.A-40-14-SST-M16x168
8天~ 278.5LSQ.A-SSTLSQ.A-50-8,5-SST-M8x48
8天~ 278.5LSQ.A-SSTLSQ.A-50-8,5-SST-M8x73
8天~ 278.5LSQ.A-SSTLSQ.A-50-8,5-SST-M10x48
8天~ 278.5LSQ.A-SSTLSQ.A-50-8,5-SST-M10x73
8天~ 278.5LSQ.A-SSTLSQ.A-50-8,5-SST-M10x103
8天~ 278.5LSQ.A-SSTLSQ.A-50-8,5-SST-M12x48
8天~ 278.5LSQ.A-SSTLSQ.A-50-8,5-SST-M12x73
8天~ 278.5LSQ.A-SSTLSQ.A-50-8,5-SST-M12x103
8天~ 2714LSQ.A-SSTLSQ.A-50-14-SST-M16x68
8天~ 2714LSQ.A-SSTLSQ.A-50-14-SST-M16x108
8天~ 2714LSQ.A-SSTLSQ.A-50-14-SST-M16x148
8天~ 2714LSQ.A-SSTLSQ.A-50-14-SST-M16x168
8天~ 208.5LSQ.A-AS-SSTLSQ.A-25-8,5-AS-SST-M8x48
8天~ 208.5LSQ.A-AS-SSTLSQ.A-25-8,5-AS-SST-M8x73
8天~ 208.5LSQ.A-AS-SSTLSQ.A-25-8,5-AS-SST-M10x48
8天~ 208.5LSQ.A-AS-SSTLSQ.A-25-8,5-AS-SST-M10x73
8天~ 208.5LSQ.A-AS-SSTLSQ.A-25-8,5-AS-SST-M10x103
8天~ 208.5LSQ.A-AS-SSTLSQ.A-25-8,5-AS-SST-M12x48
8天~ 208.5LSQ.A-AS-SSTLSQ.A-25-8,5-AS-SST-M12x73
8天~ 208.5LSQ.A-AS-SSTLSQ.A-25-8,5-AS-SST-M12x103
8天~ 2414LSQ.A-AS-SSTLSQ.A-25-14-AS-SST-M16x68
8天~ 2414LSQ.A-AS-SSTLSQ.A-25-14-AS-SST-M16x108
8天~ 2414LSQ.A-AS-SSTLSQ.A-25-14-AS-SST-M16x148
8天~ 2414LSQ.A-AS-SSTLSQ.A-25-14-AS-SST-M16x168

Loading...

基本資訊

螺牙材質 不鏽鋼 高性能系列 Inox

此分類還有這些商品

技術支援服務