(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

  • 於2024/7/28 9:00 ~ 7/29 7:00 期間,由於進行網站例行維護將無法使用此網站,不便之處尚祈見諒。

LS.A 水平調整元件 高科技聚合物底座 鋼製螺桿 (型號表)

CASTERS LEVELING MOUNTS

LS.A 水平調整元件 高科技聚合物底座 鋼製螺桿

水平調整腳座,底座採用黑色玻璃纖維強化聚醯胺系高科技聚合物,拋光鍍鋅鋼連結螺桿附調節六角面,另可選擇無防滑盤或固定於底座的SBR橡膠防滑盤。

PDF

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

340221

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

 
型號
340221
型號數量折扣標準
出貨日
螺牙材質 材質 底座寬度 D
(mm)
靜態荷重上限
(kN)
底座高度 h
(mm)
d2 l1 關節直徑Ø 副型號 h2 h3# 型號 說明 重量
11天~ -[聚醯胺 PA] 高科技聚合物2551214---415LS.A-AS-LV.A-AS-LV.F-AS-LV.FO-ASLS.A-25-14-AS6

Loading...

  1. 1

LS.A 水平調整元件 高科技聚合物底座 鋼製螺桿的型號340221頁面。
記載關於型號340221之規格、尺寸、型式情報。

本商品分類

型號
340125
340129
340131
340223
340225
340229
型號數量折扣標準
出貨日
螺牙材質 材質 底座寬度 D
(mm)
靜態荷重上限
(kN)
底座高度 h
(mm)
d2 l1 關節直徑Ø 副型號 h2 h3# 型號 說明 重量
11天~ -[聚醯胺 PA] 高科技聚合物3271514---5-LS.A - LV.A - LV.F - LV.FOLS.A-32-148
11天~ -[聚醯胺 PA] 高科技聚合物407178.5---5.5-LS.A - LV.A - LV.F - LV.FOLS.A-40-8.513
11天~ -[聚醯胺 PA] 高科技聚合物40101714---5.5-LS.A - LV.A - LV.F - LV.FOLS.A-40-1413
11天~ -[聚醯胺 PA] 高科技聚合物326158.5---518LS.A-AS-LV.A-AS-LV.F-AS-LV.FO-ASLS.A-32-8.5-AS12
11天~ -[聚醯胺 PA] 高科技聚合物3271514---518LS.A-AS-LV.A-AS-LV.F-AS-LV.FO-ASLS.A-32-14-AS12
11天~ -[聚醯胺 PA] 高科技聚合物407178.5---5.520LS.A-AS-LV.A-AS-LV.F-AS-LV.FO-ASLS.A-40-8.5-AS20

此分類還有這些商品

技術支援服務