(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

  • 2025/2/23 9:00 ~ 2/24 7:00 期間,由於進行網站例行維護將無法使用此網站,不便之處尚祈見諒。

LS.A 水平調整元件 高科技聚合物底座 鋼製螺桿

LS.A 水平調整元件 高科技聚合物底座 鋼製螺桿

水平調整腳座,底座採用黑色玻璃纖維強化聚醯胺系高科技聚合物,拋光鍍鋅鋼連結螺桿附調節六角面,另可選擇無防滑盤或固定於底座的SBR橡膠防滑盤。

PDF

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

 
型號
340119
340121
340123
340125
340129
340131
340133
340135
340219
340221
340223
340225
340229
340231
340233
340235
341121
341125
341221
341225
341231
341321
341325
341331
341421
341431
341441
341521
341525
341541
341561
342121
342125
342221
342225
342231
342321
342325
342331
342421
342431
342441
342521
342525
342541
342561
343121
343125
343221
343225
343231
343321
343325
343331
343421
343431
343441
343521
343525
343541
型號數量折扣標準
出貨日
螺牙材質 材質 底座寬度 D
(mm)
靜態荷重上限
(kN)
底座高度 h
(mm)
d2 l1 關節直徑Ø 副型號 h2 h3# 型號 說明 重量
11天~ -[聚醯胺 PA] 高科技聚合物255128.5---4-LS.A - LV.A - LV.F - LV.FOLS.A-25-8.54
11天~ -[聚醯胺 PA] 高科技聚合物2551214---4-LS.A - LV.A - LV.F - LV.FOLS.A-25-144
11天~ -[聚醯胺 PA] 高科技聚合物326158.5---5-LS.A - LV.A - LV.F - LV.FOLS.A-32-8.58
11天~ -[聚醯胺 PA] 高科技聚合物3271514---5-LS.A - LV.A - LV.F - LV.FOLS.A-32-148
11天~ -[聚醯胺 PA] 高科技聚合物407178.5---5.5-LS.A - LV.A - LV.F - LV.FOLS.A-40-8.513
11天~ -[聚醯胺 PA] 高科技聚合物40101714---5.5-LS.A - LV.A - LV.F - LV.FOLS.A-40-1413
11天~ -[聚醯胺 PA] 高科技聚合物507198.5---6.5-LS.A - LV.A - LV.F - LV.FOLS.A-50-8.519
11天~ -[聚醯胺 PA] 高科技聚合物50101914---6.5-LS.A - LV.A - LV.F - LV.FOLS.A-50-1419
11天~ -[聚醯胺 PA] 高科技聚合物255128.5---415LS.A-AS-LV.A-AS-LV.F-AS-LV.FO-ASLS.A-25-8.5-AS6
11天~ -[聚醯胺 PA] 高科技聚合物2551214---415LS.A-AS-LV.A-AS-LV.F-AS-LV.FO-ASLS.A-25-14-AS6
11天~ -[聚醯胺 PA] 高科技聚合物326158.5---518LS.A-AS-LV.A-AS-LV.F-AS-LV.FO-ASLS.A-32-8.5-AS12
11天~ -[聚醯胺 PA] 高科技聚合物3271514---518LS.A-AS-LV.A-AS-LV.F-AS-LV.FO-ASLS.A-32-14-AS12
11天~ -[聚醯胺 PA] 高科技聚合物407178.5---5.520LS.A-AS-LV.A-AS-LV.F-AS-LV.FO-ASLS.A-40-8.5-AS20
11天~ -[聚醯胺 PA] 高科技聚合物40101714---5.520LS.A-AS-LV.A-AS-LV.F-AS-LV.FO-ASLS.A-40-14-AS20
11天~ -[聚醯胺 PA] 高科技聚合物507198.5---6.522LS.A-AS-LV.A-AS-LV.F-AS-LV.FO-ASLS.A-50-8.5-AS31
11天~ -[聚醯胺 PA] 高科技聚合物50101914---6.522LS.A-AS-LV.A-AS-LV.F-AS-LV.FO-ASLS.A-50-14-AS31
8天~ -----2414LS.A---LS.A-25-14-M8x43-
8天~ -----2414LS.A---LS.A-25-14-M8x68-
8天~ -----2414LS.A---LS.A-25-14-M10x43-
8天~ -----2414LS.A---LS.A-25-14-M10x68-
11天~ -----2414LS.A---LS.A-25-14-M10x98-
8天~ -----2414LS.A---LS.A-25-14-M12x43-
8天~ -----2414LS.A---LS.A-25-14-M12x68-
8天~ -----2414LS.A---LS.A-25-14-M12x98-
8天~ -----2414LS.A---LS.A-25-14-M14x68-
8天~ -----2414LS.A---LS.A-25-14-M14x98-
8天~ -----2414LS.A---LS.A-25-14-M14x148-
8天~ -----2414LS.A---LS.A-25-14-M16x68-
8天~ -----2414LS.A---LS.A-25-14-M16x108-
8天~ -----2414LS.A---LS.A-25-14-M16x148-
8天~ -----2414LS.A---LS.A-25-14-M16x168-
8天~ -----2514LS.A---LS.A-32-14-M8x43-
8天~ -----2514LS.A---LS.A-32-14-M8x68-
8天~ -----2514LS.A---LS.A-32-14-M10x43-
8天~ -----2514LS.A---LS.A-32-14-M10x68-
8天~ -----2514LS.A---LS.A-32-14-M10x98-
8天~ -----2514LS.A---LS.A-32-14-M12x43-
8天~ -----2514LS.A---LS.A-32-14-M12x68-
8天~ -----2514LS.A---LS.A-32-14-M12x98-
8天~ -----2514LS.A---LS.A-32-14-M14x68-
8天~ -----2514LS.A---LS.A-32-14-M14x98-
8天~ -----2514LS.A---LS.A-32-14-M14x148-
8天~ -----2514LS.A---LS.A-32-14-M16x68-
8天~ -----2514LS.A---LS.A-32-14-M16x108-
8天~ -----2514LS.A---LS.A-32-14-M16x148-
8天~ -----2514LS.A---LS.A-32-14-M16x168-
12天~ -----2514LS.A---LS.A-40-14-M8x43-
8天~ -----2514LS.A---LS.A-40-14-M8x68-
8天~ -----2514LS.A---LS.A-40-14-M10x43-
8天~ -----2514LS.A---LS.A-40-14-M10x68-
8天~ -----2514LS.A---LS.A-40-14-M10x98-
8天~ -----2514LS.A---LS.A-40-14-M12x43-
8天~ -----2514LS.A---LS.A-40-14-M12x68-
8天~ -----2514LS.A---LS.A-40-14-M12x98-
8天~ -----2514LS.A---LS.A-40-14-M14x68-
8天~ -----2514LS.A---LS.A-40-14-M14x98-
8天~ -----2514LS.A---LS.A-40-14-M14x148-
8天~ -----2514LS.A---LS.A-40-14-M16x68-
8天~ -----2514LS.A---LS.A-40-14-M16x108-
8天~ -----2514LS.A---LS.A-40-14-M16x148-

Loading...

此分類還有這些商品

技術支援服務