(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。
水平調整腳座,底座採用黑色玻璃纖維強化聚醯胺系高科技聚合物,拋光鍍鋅鋼連結螺桿附調節六角面,另可選擇無防滑盤或固定於底座的SBR橡膠防滑盤。
型號
商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。
340229
本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。
LS.A 水平調整元件 高科技聚合物底座 鋼製螺桿的型號340229頁面。
記載關於型號340229之規格、尺寸、型式情報。
型號 |
---|
340125 |
340129 |
340131 |
340231 |
340233 |
340235 |
型號 | 數量折扣 | 標準 出貨日 | 螺牙材質 | 材質 | 底座寬度 D (mm) | 靜態荷重上限 (kN) | 底座高度 h (mm) | d2 | l1 | 關節直徑Ø | 副型號 | h2 | h3# | 型號 | 說明 | 重量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11天~ | - | [聚醯胺 PA] 高科技聚合物 | 32 | 7 | 15 | 14 | - | - | - | 5 | - | LS.A - LV.A - LV.F - LV.FO | LS.A-32-14 | 8 | ||
11天~ | - | [聚醯胺 PA] 高科技聚合物 | 40 | 7 | 17 | 8.5 | - | - | - | 5.5 | - | LS.A - LV.A - LV.F - LV.FO | LS.A-40-8.5 | 13 | ||
11天~ | - | [聚醯胺 PA] 高科技聚合物 | 40 | 10 | 17 | 14 | - | - | - | 5.5 | - | LS.A - LV.A - LV.F - LV.FO | LS.A-40-14 | 13 | ||
11天~ | - | [聚醯胺 PA] 高科技聚合物 | 40 | 10 | 17 | 14 | - | - | - | 5.5 | 20 | LS.A-AS-LV.A-AS-LV.F-AS-LV.FO-AS | LS.A-40-14-AS | 20 | ||
11天~ | - | [聚醯胺 PA] 高科技聚合物 | 50 | 7 | 19 | 8.5 | - | - | - | 6.5 | 22 | LS.A-AS-LV.A-AS-LV.F-AS-LV.FO-AS | LS.A-50-8.5-AS | 31 | ||
11天~ | - | [聚醯胺 PA] 高科技聚合物 | 50 | 10 | 19 | 14 | - | - | - | 6.5 | 22 | LS.A-AS-LV.A-AS-LV.F-AS-LV.FO-AS | LS.A-50-14-AS | 31 |
請協助改善本網站
請協助改善本網站
對於各位顧客的寶貴意見請恕我們無法逐一回覆,還請諒解。
個人資訊保護法・隱私權政策
非常感謝您的回答。
對於各位顧客的寶貴意見請恕我們無法逐一回覆,還請諒解。
希望三住回覆的客戶請使用、 與我們聯絡
個人資訊保護法・隱私權政策